Memoria de errores

General

La memoria de errores incluye los 10 últimos mensajes de error. No se borra, ni tan siquiera cuando se desconecta el producto. Mediante la memoria de errores se pueden consultar y evaluar los eventos ocurridos con anterioridad.

Acerca de los eventos se guardan las siguientes informaciones:

oClase de error

oCódigo de error

oCorriente del motor

oCantidad de ciclos de conexión

oInformaciones adicionales (por ejemplo: números de los parámetros)

oTemperatura del producto

oTemperatura de la etapa de potencia

oInstante del error (referido al contador de horas de funcionamiento)

oTensión del bus DC

oVelocidad

oCantidad de ciclos Enable desde la conexión

oTiempo transcurrido desde Enable hasta el error

Los datos memorizados indican la situación respectiva en el instante en que se produjo el error.

Encontrará una lista de los mensajes de error ordenada por códigos de error en el capítulo Mensajes de error.

Leer la memoria de errores

La memoria de errores sólo puede leer de manera secuencial. Con el parámetro ERR_reset hay que restablecer el puntero de lectura. Después se podrá leer el primer registro de error. El puntero de lectura pasa automáticamente al siguiente registro de error. Al leer otra vez se suministra el siguiente registro de error. Si se devuelve un 0 como código de error, significa que ya no hay más registros de error.

Posición del registro

Significado

1

Primer mensaje de error (mensaje más antiguo).

2

Segundo mensaje de error (mensaje más reciente).

...

...

10

Décimo mensaje de error. En caso de haber diez mensajes de error, aquí estará el mensaje más reciente.

Un registro de error individual se compone de varias informaciones, las cuales se consultan con diferentes parámetros. Al leer un registro de error, siempre debe leerse primero el código de error con el parámetro _ERR_number.

La memoria de errores se puede gestionar con los siguientes parámetros:

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Configuración de fábrica

Valor máximo

Tipo de datos

R/W

Permanente

Expert

Dirección de parámetro vía bus de campo

_ERR_class

Clase de error.

Valor 0: clase de error 0

Valor 1: clase de error 1

Valor 2: clase de error 2

Valor 3: clase de error 3

Valor 4: clase de error 4

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

-

0

-

4

UINT16

R/-

-

-

Modbus 15364

IDN P-0-3060.0.2

_ERR_number

Código de error.

La consulta de este parámetro traslada el registro completo del error detectado (clase de error, momento de la detección del error, ...) a una memoria intermedia, desde la que posteriormente será posible consultar los elementos del error detectado.

 

Además, el indicador de lectura de la memoria de errores pasa automáticamente al siguiente registro de error.

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

-

0

-

65535

UINT16

R/-

-

-

Modbus 15362

IDN P-0-3060.0.1

_ERR_motor_I

Corriente del motor en el momento de la detección del error.

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

En pasos de 0,01 Arms.

Arms

-

-

-

UINT16

R/-

-

-

Modbus 15378

IDN P-0-3060.0.9

_ERR_powerOn

(Mon)

(PoWo)

Cantidad de ciclos de conexión.

Tipo: decimal sin signo - 4 bytes

-

0

-

4294967295

UINT32

R/-

-

-

Modbus 15108

IDN P-0-3059.0.2

_ERR_qual

Información adicional sobre el error detectado.

Este registro contiene información adicional sobre el error detectado en función del código de error.

Ejemplo: una dirección de parámetro

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

-

0

-

65535

UINT16

R/-

-

-

Modbus 15368

IDN P-0-3060.0.4

_ERR_temp_dev

Temperatura del equipo en el momento de la detección del error.

Tipo: decimal con signo - 2 bytes

°C

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 15382

IDN P-0-3060.0.11

_ERR_temp_ps

Temperatura de la etapa de potencia en el momento de la detección del error.

Tipo: decimal con signo - 2 bytes

°C

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 15380

IDN P-0-3060.0.10

_ERR_time

Momento de la detección del error.

Referido al contador de horas de servicio

Tipo: decimal sin signo - 4 bytes

del

0

-

536870911

UINT32

R/-

-

-

Modbus 15366

IDN P-0-3060.0.3

_ERR_DCbus

Tensión del bus DC en el momento de detectarse el error.

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

En pasos de 0,1 V.

V

-

-

-

UINT16

R/-

-

-

Modbus 15374

IDN P-0-3060.0.7

_ERR_motor_v

Velocidad del motor en el momento de detección del error.

Tipo: decimal con signo - 4 bytes

usr_v

-

-

-

INT32

R/-

-

-

Modbus 15376

IDN P-0-3060.0.8

_ERR_enable_cycl

Cantidad de ciclos de activación de la etapa de potencia en el instante del error.

Cantidad de procesos de activación de la etapa de potencia tras aplicar la alimentación de tensión (tensión de control) hasta el momento en el que se ha detectado el error.

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

-

-

-

-

UINT16

R/-

-

-

Modbus 15370

IDN P-0-3060.0.5

_ERR_enable_time

Tiempo entre la activación de la etapa de potencia y la detección del error.

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

del

-

-

-

UINT16

R/-

-

-

Modbus 15372

IDN P-0-3060.0.6

ERR_reset

Reiniciar el puntero de lectura de la memoria de errores.

Valor 1: Poner el puntero de lectura de la memoria de errores en el registro de error más antiguo.

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0

-

1

UINT16

R/W

-

-

Modbus 15114

IDN P-0-3059.0.5

ERR_clear

Vaciar la memoria de errores.

Valor 1: Eliminar entradas de la memoria de errores

 

El proceso de borrado estará concluido cuando en la consulta se obtenga un 0.

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0

-

1

UINT16

R/W

-

-

Modbus 15112

IDN P-0-3059.0.4