Inductancia de red

 

En las siguientes condiciones de servicio deberá utilizarse una inductancia de red:

oEn caso de servicio en una red de alimentación con impedancia baja (corriente de cortocircuito de la red de alimentación superior a la indicada en el capítulo Datos técnicos).

oCuando la potencia nominal del variador es insuficiente sin inductancia de red

oEn caso de servicio en redes con dispositivos para compensación de corriente reactiva.

oPara la mejora del factor de potencia en la entrada de red y para la reducción de las oscilaciones armónicas de red.

En una inductancia de red se pueden utilizar varios equipos. Tenga en cuenta la corriente de dimensionado de la reactancia.

En el caso de redes de alimentación con una impedancia baja, se generan corrientes armónicas altas en la entrada de red. Unas oscilaciones armónicas altas sobrecargan los condensadores internos del bus DC. La carga de los condensadores del bus DC influye decisivamente en la vida útil de los equipos.