Los cables no deben retorcerse, estirarse, aplastarse ni doblarse. Utilice exclusivamente aquellos cables que cumplan con la especificación de cables. Preste especial atención, por ejemplo, a la idoneidad para:
oAptitud para portacables
oRango de temperatura
oEstabilidad química
oTendido al aire libre
oTendido bajo tierra
Para conectar una pantalla, existen las siguientes posibilidades:
oCable del motor: la pantalla del cable del motor se fija en el borne de apantallado situado debajo del equipo
oOtros cables: las pantallas se colocan en la parte inferior, en la conexión apantallada del equipo
oAlternativa: conectar la pantalla, por ejemplo, a través de bornes de apantallado y de barras.
Conductores de conexión equipotencial
Debido a las diferencias de potencial, en las pantallas del cable pueden fluir corrientes de una magnitud no permitida. Utilice conductores de conexión equipotencial con el fin de reducir las corrientes en las pantallas del cable. El conductor de conexión equipotencial debe estar dimensionado para la corriente de compensación máxima.
|
COMPORTAMIENTO NO INTENCIONADO |
oConecte a tierra los cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación en un único punto. 1) oEnrute los cables de comunicaciones y de E/S por separado de los cables de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
1) La conexión a tierra multipunto se admite si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.
Secciones del conductores conformes al tipo de tendido
A continuación se describen las secciones de los conductores para dos tipos de tendido habituales:
oTipo de tendido B2:
Cables en tubos de instalación eléctrica o en canales de instalación de apertura
oTipo de tendido E:
Cables en bandejas de escalera abiertas
Sección en mm2 (AWG) |
Corriente admisible con tipo de tendido B2 en A(1) |
Corriente admisible con tipo de tendido E en A(1) |
---|---|---|
0,75 (18) |
8,5 |
10,4 |
1 (16) |
10,1 |
12,4 |
1,5 (14) |
13,1 |
16,1 |
2,5 (12) |
17,4 |
22 |
4 (10) |
23 |
30 |
6 (8) |
30 |
37 |
10 (6) |
40 |
52 |
16 (4) |
54 |
70 |
25 (2) |
70 |
88 |
(1) Valores conformes a IEC 60204-1 para servicio continuo, conductor de cobre y temperatura del aire ambiente de 40 °C (104 °F). Para obtener más información véase IEC 60204-1. La tabla es un extracto de esta norma y muestra también secciones de conductores no aplicables para el producto. |
Observe los factores de reducción en caso de acumulación de cables, así como los factores de corrección para otras condiciones ambientales (IEC 60204-1).
Los conductores deben disponer de una sección suficiente para poder activar el fusible preconectado.
En el caso de cables más largos, puede ser necesario utilizar una sección de conductor mayor para reducir la pérdida de energía.