Tipo de lógica

Sinopsis

Las entradas y salidas digitales de este producto pueden cablearse para lógica positiva o para lógica negativa.

G-SE-0055580.1.gif-high.gif

 

 

Tipo de lógica

Estado activo

(1) Lógica positiva

La salida suministra corriente (la salida Source)

Fluye corriente hacia la entrada (entrada Sink)

(2) Lógica negativa

La salida demanda corriente (salida Sink)

Fluye corriente de la entrada (entrada Source)

Las entradas de señal están protegidas contra polarización incorrecta y las salidas están protegidas contra cortocircuitos. Las entradas y las salidas están funcionalmente aisladas.

En caso de utilizar el tipo de lógica negativa, el defecto a tierra de una señal se reconoce como un estado ON.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Asegúrese de que el cortocircuito de una señal no pueda originar un comportamiento no intencionado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Selección del tipo de lógica

El tipo de lógica se determina a través del cableado de DI_COM y DQ_COM. El tipo de lógica tiene repercusiones en el cableado y la activación de sensores, por lo que debe aclararse ya en la fase de planificación con vista al ámbito de aplicación.

Caso especial: función de seguridad STO

Las entradas de la función de seguridad STO (entradas STO_A y STO_B) están diseñadas de forma fija como tipo de lógica positiva.