Umbral de velocidad

Descripción

Con el umbral de velocidad se puede supervisar si la velocidad real está por debajo de un valor de velocidad parametrizable.

El umbral de velocidad se compone del valor de velocidad y del tiempo de monitorización.

Configuración

G-SE-0055635.1.gif-high.gif

 

 

Los parámetros MON_v_Threshold y MON_ChkTime definen el tamaño de la ventana.

Indicación del estado

El estado se puede indicar mediante una salida de señal.

Para poder indicar el estado a través de una salida de señal, la función de salida de señal "Velocity Below Threshold" debe estar parametrizada, véase el capítulo Entradas y salidas digitales.

El parámetro MON_ChkTime actúa sobre los parámetros MON_p_DiffWin_usr, MON_v_DiffWin, MON_v_Threshold y MON_I_Threshold.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Configuración de fábrica

Valor máximo

Tipo de datos

R/W

Permanente

Expert

Dirección de parámetro vía bus de campo

MON_v_Threshold

Supervisión del umbral de velocidad.

Se comprueba si el variador se encuentra por debajo del valor definido aquí durante el tiempo parametrizado a través de MON_ChkTime.

Es posible mostrar el estado mediante una salida parametrizable.

Tipo: decimal sin signo - 4 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

usr_v

1

10

2147483647

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 1590

IDN P-0-3006.0.27

MON_ChkTime

(ConF) → (i-o-)

(tthr)

Supervisión de la ventana de tiempo.

Ajuste de un tiempo para la supervisión de la desviación de posición, la desviación de velocidad, el valor de velocidad y el valor de corriente. Si el valor supervisado permanece dentro del rango permitido durante el tiempo ajustado, la función de supervisión suministra un resultado positivo.

Es posible mostrar el estado mediante una salida parametrizable.

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

ms

0

0

9999

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1594

IDN P-0-3006.0.29