Monitorización de la carga y la sobrecarga (monitorización I2t)

Descripción

Denominamos carga a la carga de la etapa de potencia, del motor y de la resistencia de frenado.

La carga y la sobrecarga de los distintos componentes se supervisa internamente, pudiendo leerse por medio de los parámetros.

La sobrecarga comienza a partir del 100 % de la carga.

G-SE-0055586.1.gif-high.gif

 

1   Carga

2   Sobrecarga

Monitorización de la carga

La carga se puede indicar por medio de los siguientes parámetros:

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Configuración de fábrica

Valor máximo

Tipo de datos

R/W

Permanente

Expert

Dirección de parámetro vía bus de campo

_PS_load

(Mon)

(LdFP)

Carga de la etapa de potencia.

Tipo: decimal con signo - 2 bytes

%

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 7214

IDN P-0-3028.0.23

_M_load

(Mon)

(LdFM)

Carga del motor.

Tipo: decimal con signo - 2 bytes

%

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 7220

IDN P-0-3028.0.26

_RES_load

(Mon)

(LdFb)

Carga de la resistencia de frenado.

Se supervisará la resistencia de frenado configurada mediante el parámetro RESint_ext.

Tipo: decimal con signo - 2 bytes

%

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 7208

IDN P-0-3028.0.20

Monitorización de la sobrecarga

En el caso de una sobrecarga del 100 % de la etapa de potencia o del motor, se activa una limitación interna de la corriente. En el caso de una sobrecarga del 100 % de la resistencia de frenado, la resistencia de frenado se desconecta.

La sobrecarga y el valor de cresta se indican por medio de los siguientes parámetros:

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Configuración de fábrica

Valor máximo

Tipo de datos

R/W

Permanente

Expert

Dirección de parámetro vía bus de campo

_PS_overload

Sobrecarga de la etapa de potencia.

Tipo: decimal con signo - 2 bytes

%

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 7240

IDN P-0-3028.0.36

_PS_maxoverload

Valor de cresta de la sobrecarga de la etapa de potencia.

Máxima sobrecarga de la etapa de potencia que se ha producido en los últimos 10 segundos.

Tipo: decimal con signo - 2 bytes

%

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 7216

IDN P-0-3028.0.24

_M_overload

Sobrecarga del motor (I2t).

Tipo: decimal con signo - 2 bytes

%

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 7218

IDN P-0-3028.0.25

_M_maxoverload

Valor de cresta de la sobrecarga del motor.

Sobrecarga máxima del motor que se ha producido en los últimos 10 segundos.

Tipo: decimal con signo - 2 bytes

%

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 7222

IDN P-0-3028.0.27

_RES_overload

Sobrecarga de la resistencia de frenado (I2t).

Se supervisará la resistencia de frenado configurada mediante el parámetro RESint_ext.

Tipo: decimal con signo - 2 bytes

%

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 7206

IDN P-0-3028.0.19

_RES_maxoverload

Valor de cresta d la sobrecarga de la resistencia de frenado.

Sobrecarga máxima de la resistencia de frenado que se ha producido en los últimos 10 segundos.

Se supervisará la resistencia de frenado configurada mediante el parámetro RESint_ext.

Tipo: decimal con signo - 2 bytes

%

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 7210

IDN P-0-3028.0.21