Perfil de movimientos para la velocidad

Descripción

La posición destino y la velocidad de destino son variables de entrada que introduce el usuario. A partir de esas variables de entrada se calcula un perfil de movimientos para la velocidad.

El perfil de movimiento para la velocidad se compone de una aceleración, una deceleración y una velocidad máxima.

Como forma de rampa se dispone de una rampa lineal para las dos direcciones del movimiento.

Disponibilidad

La disponibilidad del perfil de movimiento para la velocidad depende del modo de funcionamiento.

El perfil de movimientos para la velocidad está permanentemente activo en los siguientes modos de funcionamiento:

oJog

oToma de referencia

Pendiente de la rampa

La pendiente de rampa determina la variación de velocidad del motor por unidad de tiempo. La pendiente de rampa se puede ajustar para la aceleración y la deceleración.

G-SE-0055594.1.gif-high.gif

 

 

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Configuración de fábrica

Valor máximo

Tipo de datos

R/W

Permanente

Expert

Dirección de parámetro vía bus de campo

RAMP_v_enable

Activación del perfil de movimientos para la velocidad.

0 / Profile Off: Perfil desactivado

1 / Profile On: Perfil activado

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Sólo es posible modificar el ajuste con la etapa de potencia desactivada.

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0

1

1

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1622

IDN P-0-3006.0.43

RAMP_v_max

(ConF) → (ACG-)

(nrMP)

Máxima velocidad del perfil de movimientos para la velocidad.

Si en uno de estos modos de funcionamiento se ajusta una velocidad de referencia superior, se produce automáticamente una limitación a RAMP_v_max.

De esta forma es posible realizar con mayor facilidad una puesta en marcha con velocidad limitada.

Tipo: decimal sin signo - 4 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Sólo es posible modificar el ajuste con la etapa de potencia desactivada.

Los ajustes modificados se aplican durante el siguiente movimiento del motor.

usr_v

1

13200

2147483647

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 1554

IDN P-0-3006.0.9

RAMP_v_acc

Aceleración del perfil de movimientos para la velocidad.

El ajuste del valor 0 no afecta de forma alguna al parámetro.

Tipo: decimal sin signo - 4 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican durante el siguiente movimiento del motor.

usr_a

1

600

2147483647

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 1556

IDN P-0-3006.0.10

RAMP_v_dec

Deceleración del perfil de movimientos para la velocidad.

El valor mínimo depende del modo de funcionamiento:

 

Modos de funcionamiento con valor mínimo 120:

Jog

Toma de referencia

 

El ajuste del valor 0 no afecta de forma alguna al parámetro.

Tipo: decimal sin signo - 4 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican durante el siguiente movimiento del motor.

usr_a

1

600

2147483647

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 1558

IDN P-0-3006.0.11