Detener movimiento con Quick Stop

 

Con Quick Stop se detiene el movimiento actual.

Un Quick Stop puede ser activado por un error de la clase 1 y 2 o por un comando de bus de campo.

El movimiento puede ser detenido con 2 tipos diferentes de deceleración.

oDeceleración vía rampa de deceleración

oDeceleración vía rampa de par

De forma adicional puede ajustarse a qué estado de funcionamiento debe cambiarse tras la deceleración:

oCambio al estado de funcionamiento 9 Fault

oCambio al estado de funcionamiento 7 Quick Stop Active

Ajustar el tipo de deceleración

El tipo de deceleración se ajusta por medio del parámetro LIM_QStopReact.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Configuración de fábrica

Valor máximo

Tipo de datos

R/W

Permanente

Expert

Dirección de parámetro vía bus de campo

LIM_QStopReact

Código de opción Quick Stop.

-2 / Torque ramp (Fault): Utilizar la rampa de par y cambiar al estado de funcionamiento 9 Fault

-1 / Deceleration Ramp (Fault): Utilizar la rampa de deceleración y cambiar al estado de funcionamiento 9 Fault

6 / Deceleration ramp (Quick Stop): Utilizar la rampa de deceleración y permanecer en el estado de funcionamiento 7 Quick Stop

7 / Torque ramp (Quick Stop): Utilizar la rampa de par y permanecer en el estado de funcionamiento 7 Quick Stop

Tipo de deceleración para Quick Stop.

 

Ajuste para la rampa de deceleración con el parámetro RAMPquickstop.

Ajuste para la rampa de momentos con el parámetro LIM_I_maxQSTP.

 

Si ya se ha activado una rampa de deceleración no se puede escribir el parámetro.

Tipo: decimal con signo - 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

-2

6

7

INT16

R/W

per.

-

Modbus 1584

IDN P-0-3006.0.24

Ajustar rampa de deceleración

La rampa de deceleración se ajusta usando el parámetro RAMPquickstop.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Configuración de fábrica

Valor máximo

Tipo de datos

R/W

Permanente

Expert

Dirección de parámetro vía bus de campo

RAMPquickstop

Rampa de deceleración para Quick Stop.

Rampa de deceleración para un stop de software o un error de clase 1 o 2.

Tipo: decimal sin signo - 4 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican durante el siguiente movimiento del motor.

usr_a

1

6000

2147483647

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 1572

IDN P-0-3006.0.18

Ajustar rampa de par

La rampa de par se ajusta usando el parámetro LIM_I_maxQSTP.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Configuración de fábrica

Valor máximo

Tipo de datos

R/W

Permanente

Expert

Dirección de parámetro vía bus de campo

LIM_I_maxQSTP

(ConF) → (FLt-)

(qcur)

Corriente para Quick Stop.

Este valor se limita únicamente mediante el valor mínimo y máximo del rango de parámetro (no se produce una limitación del valor por parte del motor/etapa de potencia)

 

En Quick Stop, la limitación de la corriente (_Imax_act) se corresponde con el menor de los siguientes valores:

- LIM_I_maxQSTP

- _M_I_max

- _PS_I_max

 

En caso de Quick Stop también se tienen en cuenta otras limitaciones de la corriente resultantes de la monitorización I2t.

 

Predeterminado: _PS_I_max con frecuencia PWM de 8 kHz y tensión de red de 230/480 V

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

En pasos de 0,01 Arms.

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

Arms

-

-

-

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 4378

IDN P-0-3017.0.13