Conexión de alimentación de control de 24 V de CC y STO (CN2, alimentación de CC y STO)
La tensión de alimentación de +24VDC está conectada con numerosas señales accesibles en el sistema de accionamiento.
|
|
|
DESCARGA ELÉCTRICA POR FUENTE DE ALIMENTACIÓN ERRÓNEA |
|
oUtilice una fuente de alimentación que cumpla con las exigencias sobre MBTP (muy baja tensión de protección). oConecte la salida negativa de la fuente de alimentación con PE (tierra). |
|
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
La conexión para la alimentación de control de 24 V de CC en el producto no dispone de una limitación de corriente de conexión. Si se conecta la tensión a través de la conexión de contactos, éstos pueden destruirse o fundirse.
|
AVISO |
|
Destrucción de los contactos |
|
oConecte la entrada de red de la fuente de alimentación. oNo conecte la tensión de salida. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Encontrará notas sobre las señales de la función de seguridad STO en el capítulo Función de seguridad STO ("Safe Torque Off"). Si no se precisara la función de seguridad, las entradas STO_A y STO_B deben conectarse con +24VDC.
|
Blindaje: |
-(1) |
|
Par trenzado: |
- |
|
MBTP: |
Obligatorio |
|
Sección mínima de los conductores: |
0,75 mm2 (AWG 18) |
|
Longitud máxima del cable: |
100 m (328 ft) |
|
(1) Véase el capítulo Función de seguridad STO ("Safe Torque Off") |
|
|
Característica |
Unidad |
Valor |
|---|---|---|
|
Corrientes de bornes máxima |
A |
16(1) |
|
Sección transversal de las conexiones |
mm2 (AWG) |
0,5-2,5 (20-14) |
|
Longitud sin aislar |
mm (in) |
12-13 (0,47-0,51) |
|
(1) Al conectar varios equipos, tenga en cuenta la tensión máxima permitida de los bornes |
||
Los bornes están homologados para hilos de Litz y conductores hilos rígidos. En la medida de lo posible, utilice virolas de cable.
Corriente terminal permisible de la alimentación de control de 24 V de CC
oLa conexión CN2, clavija 3 y 7, así como clavija 4 y 8 pueden utilizarse como conexión de 24 V/0 V para otros consumidores.
En el conectar están conectadas las siguientes clavijas: clavija 1 con clavija 5, clavija 2 con clavija 6, clavija 3 con clavija 7 y clavija 4 con clavija 8.
oLa tensión en la salida del freno de parada depende de la alimentación de control de 24 V de CC. Tenga en cuenta que la corriente del freno de parada también fluye a través de este borne.
|
Pin |
Señal |
Significado |
|---|---|---|
|
1, 5 |
STO_A |
Función de seguridad STO: conexión de dos canales, conexión A |
|
2, 6 |
STO_B |
Función de seguridad STO: conexión de dos canales, conexión B |
|
3, 7 |
+24 VDC |
Alimentación de control de 24 V de CC |
|
4, 8 |
0VDC |
Potencial de referencia para alimentación de control de 24 V de CC y potencial de referencia para STO |
Conectar la función de seguridad STO
oAsegúrese de que el cableado, el cable y las interfaces conectadas cumplen con los requisitos en cuanto a MBTP.
oConecte la función de seguridad según las indicaciones del capítulo Función de seguridad STO ("Safe Torque Off").
Conexión de la alimentación de control de 24 V de CC
oAsegúrese de que el cableado, el cable y las interfaces conectadas cumplen con los requisitos en cuanto a MBTP.
oLleve la alimentación de control de 24 V de CC de una unidad de alimentación eléctrica (MBTP) al dispositivo.
oConecte a tierra la salida negativa de la fuente de alimentación.
oAl conectar varios equipos, tenga en cuenta la tensión máxima permitida de los bornes
oCompruebe que los conectores queden encajados en la carcasa.