Conexión de entradas y salidas digitales (CN6)

 

El equipo dispone de entradas y salidas configurables. La asignación estándar y la asignación configurable dependen del modo de funcionamiento seleccionado. Encontrará más información en el capítulo Entradas y salidas digitales.

Especificación de cables

Blindaje:

-

Par trenzado:

-

MBTP:

Obligatorio

Estructura del cable:

0,25 mm2, (AWG 22)

Longitud máxima del cable:

30 m (98,4 ft)

Propiedades de los bornes CN6

Característica

Unidad

Valor

Sección transversal de las conexiones

mm2

(AWG)

0,2-1,0

(24-16)

Longitud sin aislar

mm

(in)

10

(0,39)

Diagrama de cableado

G-SE-0056896.1.gif-high.gif

 

 

Señal

Significado

DQ_COM

Potencial de referencia para DQ0 ... DQ4

DQ0

Salida digital 0

DQ1

Salida digital 1

DQ2

Salida digital 2

SHLD

Conexión del blindaje

DI_COM

Potencial de referencia para DI0 ... DI5

DI0/CAP1

Entrada digital 0 / entrada Capture 1

DI1/CAP2

Entrada digital 1 / entrada Capture 2

DI2/CAP3(1)

Entrada digital 2 / entrada Capture 3(1)

DI3

Entrada digital 3

DI4

Entrada digital 4

DI5

Entrada digital 5

(1) Disponible con la versión de hardware ≥RS03

Los conectores están codificados. Al realizar la conexión, observe la asignación correcta.

Tanto la configuración como la asignación estándar de entradas y salidas se describen en el capítulo Entradas y salidas digitales.

Conectar entradas/salidas digitales

oCablee las conexiones digitales a CN6.

oPonga a tierra la pantalla en SHLD.

oAsegúrese de que el cierre de los conectores está correctamente encastrado en la carcasa.