Conexión de PC con software de puesta en marcha (CN7)

 

Para realizar la puesta en marcha puede conectarse un PC con software de puesta en marcha Lexium DTM Library. El PC se conecta a través de un convertidor bidireccional USB/RS485, véase el capítulo Accesorios y piezas de repuesto.

Si la interfaz de puesta en marcha del producto se conecta directamente a una interfaz Ethernet del PC, la interfaz del PC puede destruirse.

AVISO

Deterioro del PC

No conecte nunca una interfaz Ethernet directamente a la interfaz de puesta en marcha de este producto.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Especificación de cables

Pantalla:

Necesaria, conectada a tierra en ambos lados

Par trenzado:

necesario

MBTP:

necesario

Estructura del cable:

8 * 0,25 mm2 (8 * AWG 22)

Longitud máxima del cable:

100 m (328 ft)

Esquema de conexiones

G-SE-0056899.1.gif-high.gif

 

 

Pin

Señal

Significado

1-3

-

Reservado

4

MOD_D1

RS485, señal bidireccional envío / recepción

5

MOD_D0

RS485, señal bidireccional de envío/recepción, invertida

6

-

Reservado

7

MOD+10V_OUT

Alimentación de 10 V, máximo 100 mA

8

MOD_0V

Potencial de referencia para MOD+10V_OUT

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como No Connection (N.C.).

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

oAsegúrese de que el cierre de los conectores está correctamente encastrado en la carcasa.