Conexión del tornillo de puesta a tierra

Descripción

Este producto tiene una corriente de fuga superior a 3,5 mA. Debido a la interrupción de la conexión a tierra puede fluir una corriente de contacto peligrosa en caso de tocar la carcasa.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

PUESTA A TIERRA INSUFICIENTE

oUtilice un conductor de protección de al menos 10 mm2 (AWG 6) o dos conductores de protección con la sección de los conductores para la alimentación de los bornes de potencia.

oAsegure el cumplimiento de todas las normas vigentes referentes a la conexión a tierra del sistema de accionamiento.

oConecte a tierra el sistema de accionamiento antes de establecer la tensión.

oNo utilice tubos de entrada de cables como conductores de protección sino un conductor de protección en el interior del tubo.

oNo utilice pantallas de cable como conductores de protección.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

El tornillo de puesta a tierra central del producto se encuentra en la parte inferior del frontal.

G-SE-0056906.1.gif-high.gif

 

 

oUna la conexión de puesta a tierra del equipo con el punto central de puesta a tierra de la instalación.

Característica

Unidad

Valor

Par de apriete del tornillo de puesta a tierra

Nm

(lb.in)

3,5

(31)