Placa de características

 

La placa de características muestra los siguientes datos:

G-SE-0056977.1.gif-high.gif

 

1   Para ver el tipo de producto, consulte la codificación del modelo

2   Alimentación de la etapa de potencia

3   Especificación de cables y par de apriete

4   Certificaciones

5   Número de serie

6   Potencia suministrada

7   Categoría de protección

8   Versión de hardware

9   Fecha de fabricación