Elemento |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codificación de los modelos (ejemplo) |
L |
X |
M |
3 |
2 |
S |
D |
1 |
8 |
M |
2 |
• |
• |
• |
• |
Elemento |
Significado |
---|---|
1-3 |
Familia de productos LXM = Lexium |
4-5 |
Tipo de producto 32 = servoaccionamiento CA para un eje |
6 |
Interfaz de bus de campo S = Modular Drive con bus de campo SERCOS III |
7-9 |
Pico de corriente U45 = 4,5 Arms U60 = 6 Arms U90 = 9 Arms D12 = 12 Arms D18 = 18 Arms D30 = 30 Arms D72 = 72 Arms |
10-11 |
Alimentación de la etapa de potencia M2 = monofásico, 115/200/240 Vca N4 = trifásico, 208/400/480 Vca |
12-15 |
Versión específica de cliente S = versión específica del cliente |
En caso de tener preguntas sobre la codificación de los modelos, diríjase a su persona de contacto de Schneider Electric.
Identificación de la versión específica de cliente
En el caso de una versión específica de cliente, en la posición 12 de la codificación de los modelos se indica una "S". El siguiente número define la versión específica de cliente correspondiente. Ejemplo: LXM32••••••S123
En caso de tener preguntas sobre las versiones específicas de cliente, diríjase a su persona de contacto de Schneider Electric.