Conmutar automáticamente el juego de parámetros de lazo de control

Descripción

Es posible conmutar automáticamente entre los dos juegos de parámetros de lazo de control.

Para conmutar entre los juegos de parámetros de lazo de control pueden ajustarse las siguientes dependencias:

oEntrada de señal digital

oVentana de desviación de posición

oVelocidad de destino inferior al valor parametrizable

oVelocidad real inferior al valor parametrizable

Configuración

El siguiente gráfico muestra un resumen de la conmutación entre los juegos de parámetros.

G-SE-0056957.2.gif-high.gif

 

 

Diagrama de tiempo

Los parámetros de acceso libre se adaptan de forma lineal. La adaptación lineal de los valores del juego de parámetros de lazo de control 1 a los valores del juego de parámetros de lazo de control 2 se lleva a cabo durante el tiempo parametrizable CTRL_ParChgTime.

Los parámetros accesibles en el modo de experto se conmutan directamente, una vez transcurrido el tiempo parametrizable CTRL_ParChgTime, al valor del otro juego de parámetros de lazo de control.

El siguiente gráfico muestra el diagrama de tiempo para la conmutación de los parámetros del lazo de control.

Diagrama de tiempo para la conmutación de los juegos de parámetros de lazo de control

G-SE-0055602.1.gif-high.gif

 

1   Los parámetros de acceso libre se adaptan de forma lineal

2   Los parámetros accesibles en el modo de experto se adaptan directamente

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Configuración de fábrica

Valor máximo

Tipo de datos

R/W

Permanente

Expert

Dirección de parámetro vía bus de campo

CLSET_ParSwiCond

Condición para cambiar de juego de parámetros.

0 / None Or Digital Input: Ninguna o seleccionada función para entrada digital

1 / Inside Position Deviation: Dentro de la distancia de seguimiento (el valor está indicado en el parámetro CLSET_p_DiffWin)

2 / Below Reference Velocity: Por debajo de la velocidad de referencia (el valor está indicado en el parámetro CLSET__v_Threshol)

3 / Below Actual Velocity: Por debajo de la velocidad real (el valor está indicado en el parámetro CLSET_v_Threshol)

4 / Reserved: Reservado

Al producirse la conmutación del juego de parámetros, los valores de los siguientes parámetros se modifican gradualmente:

- CTRL_KPn

- CTRL_TNn

- CTRL_KPp

- CTRL_TAUnref

- CTRL_TAUiref

- CTRL_KFPp

 

Los valores de los siguientes parámetros se modifican cuando termina el tiempo de espera para cambiar de juego de parámetros (CTRL_ParChgTime):

- CTRL_Nf1damp

- CTRL_Nf1freq

- CTRL_Nf1bandw

- CTRL_Nf2damp

- CTRL_Nf2freq

- CTRL_Nf2bandw

- CTRL_Osupdamp

- CTRL_Osupdelay

- CTRL_Kfric

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0

0

4

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 4404

IDN P-0-3017.0.26

CLSET_p_DiffWin_usr

Desviación de posición para conmutación del juego de parámetros de lazo de control.

Cuando la desviación de posición del controlador de posición es menor que el valor de este parámetro, se utiliza el juego de parámetros de lazo de control 2. En caso contrario se utiliza el juego de parámetros de lazo de control 1.

 

El valor mínimo, el ajuste de fábrica y el valor máximo dependen del factor de escalada.

Tipo: decimal con signo - 4 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

usr_p

0

1311

2147483647

INT32

R/W

per.

-

Modbus 4426

IDN P-0-3017.0.37

CLSET_v_Threshol

Umbral de velocidad para conmutación del juego de parámetros de lazo de control.

Cuando la velocidad de referencia o la velocidad actual son menores que los valores de este parámetro, se utiliza el juego de parámetros de lazo de control 2. En caso contrario se utiliza el juego de parámetros de lazo de control 1.

Tipo: decimal sin signo - 4 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

usr_v

0

50

2147483647

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 4410

IDN P-0-3017.0.29

CLSET_winTime

Ventana de tiempo para cambiar de juego de parámetros.

Valor 0: Supervisión de ventana, desactivada.

Valor >0: Tiempo de ventana para los parámetros CLSET_v_Threshol y CLSET_p_DiffWin.

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

ms

0

0

1000

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 4406

IDN P-0-3017.0.27

CTRL_ParChgTime

Margen de tiempo para la conmutación del juego de parámetros de lazo de control.

Al producirse la conmutación del juego de parámetros de lazo de control, los valores de los siguientes parámetros se modifican gradualmente:

- CTRL_KPn

- CTRL_TNn

- CTRL_KPp

- CTRL_TAUnref

- CTRL_TAUiref

- CTRL_KFPp

 

Puede activarse una conmutación de las siguientes formas

- Modificación del juego de parámetros de lazo de control activo

- Modificación del ajuste global

- Modificación de uno de los parámetros enumerados anteriormente

- Desactivación de la acción integral del controlador de velocidad

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

ms

0

0

2000

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 4392

IDN P-0-3017.0.20