Configuración del escalado de rampa

Descripción

El escalado de rampa establece la relación entre la modificación de la velocidad y las unidades de usuario necesarias para ello (usr_a).

Factor de escalado

El escalado de rampa se indica como factor de escalada:

G-SE-0055502.1.gif-high.gif

 

 

Ajuste de fábrica

El ajuste de fábrica es:

oLa variación de 1 vuelta del motor por minuto por segundo equivale a 1 unidad de usuario

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Configuración de fábrica

Valor máximo

Tipo de datos

R/W

Permanente

Expert

Dirección de parámetro vía bus de campo

ScaleRAMPnum

Escalado de rampa: numerador.

Tipo: decimal con signo - 4 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Sólo es posible modificar el ajuste con la etapa de potencia desactivada.

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

rpm/s

1

1

2147483647

INT32

R/W

per.

-

Modbus 1634

IDN P-0-3006.0.49

ScaleRAMPdenom

Escalado de rampa: denominador.

Descripción, véase numerador (ScaleRAMPnum).

 

La aceptación de una nueva escala se produce con la transmisión del valor de numerador

Tipo: decimal con signo - 4 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Sólo es posible modificar el ajuste con la etapa de potencia desactivada.

usr_a

1

1

2147483647

INT32

R/W

per.

-

Modbus 1632

IDN P-0-3006.0.48