En la salida PTO (Pulse Train Out, CN4) salen las señales de 5 V. En función del parámetro PTO_mode, puede tratarse de señales ESIM (simulación de encoder) o de señales de entrada PTI reconducidas. Las señales de salida PTO pueden utilizarse como señal de entrada PTI para otro equipo. Las señales de salida PTO tienen 5 V, incluso aunque la señal de entrada PTI sea una señal de 24 V.
El nivel de señal es conforme con RS422. Debido al consumo de corriente del optoacoplador en la conexión de entrada, no está permitido realizar una conexión en paralelo de una salida del excitador en varios equipos.
La resolución básica de la simulación de encoder en el caso de resolución cuádruple es de 4096 incrementos por revolución en motores giratorios.
Diagrama de tiempo con señales A, B y pulso de índice contando hacia delante y hacia atrás
Las señales de salida PTO son conformes con la especificación de la interfaz RS422.
|
Característica |
Unidad |
Valor |
|---|---|---|
|
Nivel lógico |
|
Según RS422(1) |
|
Frecuencia de salida por señal |
kHz |
≤500 |
|
Incrementos de motor por segundo |
Inc/s |
≤1,6 * 106 |
|
(1) Debido al consumo de corriente del optoacoplador en la conexión de entrada, no está permitido realizar una conexión en paralelo de una salida del excitador en varios equipos. |
||
El equipo conectado a la salida PTO debe poder procesar los incrementos de motor por segundo indicados. También a velocidades bajas (frecuencia media de PTO en la gama de kHz) pueden darse flancos variables hasta 1,6 MHz.