En la entrada PTI (Pulse Train In) pueden conectarse señales de 5 V o señales de 24 V.
Pueden conectarse las siguientes señales:
oSeñales A/B (ENC_A/ENC_B)
oSeñales P/D (PULSE/DIR)
oSeñales CW/CCW (CW/CCW)
La conexión de entrada y la selección del método influyen en la frecuencia de entrada y en la longitud del cable máxima admisible.
Conexión de entrada |
|
RS422 |
Push pull |
Open collector |
---|---|---|---|---|
Frecuencia de entrada mínima para la sincronización de posición del método |
Hz |
0 |
0 |
0 |
Frecuencia de entrada mínima para la sincronización de velocidad del método |
Hz |
100 |
100 |
100 |
Frecuencia de entrada máxima |
MHz |
1 |
0,2 |
0,01 |
Longitud de cable máxima |
m (ft) |
100 (328) |
10 (32,8) |
1 (3,28) |
Conexión de las entradas de señal: RS422, Push Pull y Open Collector
Entrada |
Pin(1) |
RS422(2) |
5 V |
24 V |
---|---|---|---|---|
A |
Clavija 7 |
Reservado |
Reservado |
PULSE(24) ENC_A(24) CW(24) |
|
Clavija 8 |
Reservado |
Reservado |
DIR(24) ENC_B(24) CCW(24 |
B |
Pin 1 |
PULSE(5) ENC_A(5) CW(5) |
PULSE(5) ENC_A(5) CW(5) |
Reservado |
|
Pin4 |
DIR(5) ENC_B(5) CCW(5) |
DIR(5) ENC_B(5) CCW(5) |
Reservado |
C |
Pin 2 |
PULSE ENC_A CW |
PULSE ENC_A CW |
PULSE ENC_A CW |
|
Clavija 5 |
DIR ENC_B CCW |
DIR ENC_B CCW |
DIR ENC_B CCW |
(1) Tenga en cuenta la formación diferente de pares en el caso de par trenzado: Clavija 1 / clavija 2 y clavija 4 / clavija 5 para RS422 y 5 V; Clavija 7 / clavija 2 y clavija 8 / clavija 5 para 24 V (2) Debido al consumo de corriente del optoacoplador en la conexión de entrada, no está permitido realizar una conexión en paralelo de una salida del excitador en varios equipos. |
En la entrada PTI pueden contarse señales A/B externas.
Señal |
Valor |
Función |
---|---|---|
Señal A antes de señal B |
0 -> 1 |
Conteo en dirección positiva |
Señal B antes de señal A |
0 -> 1 |
Conteo en dirección negativa |
Diagrama de tiempo de señal A/B, contando hacia delante y hacia atrás
Tiempos para pulso/dirección |
Valor mínimo |
---|---|
(1) Duración de ciclo A, B |
1 μs |
(2) Duración de pulso |
0,4 μs |
(3) Plazo máximo (A, B) |
200 ns |
En la entrada PTI pueden contarse señales P/D externas.
Señal |
Valor |
Función |
---|---|---|
PULSE DIR |
0 -> 1 0 / open |
Conteo en dirección positiva |
PULSE DIR |
0 -> 1 1 |
Conteo en dirección negativa |
Diagrama de tiempo con señal pulso/dirección
Tiempos para pulso/dirección |
Valor mínimo |
---|---|
(1) Duración de ciclo (pulso) |
1 μs |
(2) Duración de pulso (pulso) |
0,4 μs |
(3) Plazo máximo (dirección-pulso) |
0 μs |
(4) Tiempo de espera (pulso-dirección) |
0,4 μs |
En la entrada PTI pueden contarse señales CW/CCW externas.
Señal |
Valor |
Función |
---|---|---|
CW |
0 -> 1 |
Conteo en dirección positiva |
CCW |
0 -> 1 |
Conteo en dirección negativa |
Diagrama de tiempo con "CW/CCW"
Tiempos para pulso/dirección |
Valor mínimo |
---|---|
(1) Duración de ciclo CW, CCW |
1 μs |
(2) Duración de pulso |
0,4 μs |
(3) Plazo máximo (CW-CCW, CCW-CW) |
0 μs |