Condensador y resistencia de frenado
La unidad tiene un condensador interno y una resistencia de frenado interna. Si el condensador interno y la resistencia de frenado interna son insuficientes para la dinámica de la aplicación, deben utilizarse una o más resistencias de frenado externas.
No debe descenderse de los valores de resistencia mínimos indicados para las resistencias de frenado externas. Si se activara una resistencia de frenado externa a través del parámetro correspondiente, la resistencia de frenado interna se desconectará.
|
Característica |
Unidad |
Valor |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
LXM32•U45M2 |
LXM32•U90M2 |
LXM32•D18M2 |
LXM32•D30M2 |
||
|
Capacidad de los condensadores internos |
μF |
390 |
780 |
1170 |
1560 |
|
ParámetroDCbus_compat = 0 (valor por defecto) |
|||||
|
Consumo energético de condensadores internos Evar con tensión nominal de 115 V +10% |
Ws |
5 |
9 |
14 |
18 |
|
Consumo energético de condensadores internos Evar con tensión nominal de 200 V +10% |
Ws |
17 |
34 |
52 |
69 |
|
Consumo energético de condensadores internos Evar con tensión nominal de 230 V +10% |
Ws |
11 |
22 |
33 |
44 |
|
ParámetroDCbus_compat = 1 (tensión de conexión reducida) |
|||||
|
Consumo energético de condensadores internos Evar con tensión nominal de 115 V +10% |
Ws |
24 |
48 |
73 |
97 |
|
Consumo energético de condensadores internos Evar con tensión nominal de 200 V +10% |
Ws |
12 |
23 |
35 |
46 |
|
Consumo energético de condensadores internos Evar con tensión nominal de 230 V +10% |
Ws |
5 |
11 |
16 |
22 |
|
Característica |
Unidad |
Valor |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LXM32•U60N4 |
LXM32•D12N4 |
LXM32•D18N4 |
LXM32•D30N4 |
LXM32•D72N4 |
||
|
Capacidad de los condensadores internos |
μF |
110 |
195 |
390 |
560 |
1120 |
|
Parámetro DCbus_compat(1) |
||||||
|
Consumo energético de condensadores internos Evar con tensión nominal de 208 V +10% |
Ws |
4 |
8 |
16 |
22 |
45 |
|
Consumo energético de condensadores internos Evar con tensión nominal de 380 V +10% |
Ws |
14 |
25 |
50 |
73 |
145 |
|
Consumo energético de condensadores internos Evar con tensión nominal de 400 V +10% |
Ws |
12 |
22 |
43 |
62 |
124 |
|
Consumo energético de condensadores internos Evar con tensión nominal de 480 V +10% |
Ws |
3 |
5 |
10 |
14 |
28 |
|
(1) El parámetro DCbus_compat no tiene efecto alguno en equipos trifásicos |
||||||
Datos de la resistencia de frenado interna
|
Característica |
Unidad |
Valor |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
LXM32•U45M2 |
LXM32•U90M2 |
LXM32•D18M2 |
LXM32•D30M2 |
||
|
Valor de la resistencia de frenado interna |
Ω |
94 |
47 |
20 |
10 |
|
Potencia continua de la resistencia de frenado interna PPR |
W |
10 |
20 |
40 |
60 |
|
Energía de pico ECR |
Ws |
82 |
166 |
330 |
550 |
|
ParámetroDCbus_compat = 0 (valor por defecto) |
|||||
|
Tensión de conexión de la resistencia de frenado con una tensión nominal de 115 V |
V |
236 |
236 |
236 |
236 |
|
Tensión de conexión de la resistencia de frenado con una tensión nominal de 200 V y 230 V |
V |
430 |
430 |
430 |
430 |
|
ParámetroDCbus_compat = 1 (tensión de conexión reducida) |
|||||
|
Tensión de conexión de resistencia de frenado |
V |
395 |
395 |
395 |
395 |
|
Característica |
Unidad |
Valor |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LXM32•U60N4 |
LXM32•D12N4 |
LXM32•D18N4 |
LXM32•D30N4 |
LXM32•D72N4 |
||
|
Valor de la resistencia de frenado interna |
Ω |
132 |
60 |
30 |
30 |
10 |
|
Potencia continua de la resistencia de frenado interna PPR |
W |
20 |
40 |
60 |
100 |
150 |
|
Energía de pico ECR |
Ws |
200 |
400 |
600 |
1000 |
2400 |
|
Parámetro DCbus_compat(2) |
||||||
|
Tensión de conexión de la resistencia de frenado con una tensión nominal de 208 V |
V |
430 |
430 |
430 |
430 |
430 |
|
Tensión de conexión de la resistencia de frenado con una tensión nominal de 380 V, 400 V y 480 V |
V |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
|
(1) La resistencia de frenado máxima indicada puede provocar una reducción de la potencia de pico del equipo. En función de la aplicación es posible utilizar también una resistencia mayor. (2) El parámetro DCbus_compat no tiene efecto alguno en equipos trifásicos |
||||||
Datos de la resistencia de frenado externa
|
Característica |
Unidad |
Valor |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
LXM32•U45M2 |
LXM32•U90M2 |
LXM32•D18M2 |
LXM32•D30M2 |
||
|
Valor mínimo de resistencia de la resistencia de frenado externa |
Ω |
68 |
36 |
20 |
10 |
|
Valor máximo de resistencia de la resistencia de frenado externa(1) |
Ω |
110 |
55 |
27 |
16 |
|
Potencia continua máxima de la resistencia de frenado externa |
W |
200 |
400 |
600 |
800 |
|
ParámetroDCbus_compat = 0 (valor por defecto) |
|||||
|
Tensión de conexión de la resistencia de frenado con una tensión nominal de 115 V |
V |
236 |
236 |
236 |
236 |
|
Tensión de conexión de la resistencia de frenado con una tensión nominal de 200 V y 230 V |
V |
430 |
430 |
430 |
430 |
|
ParámetroDCbus_compat = 1 (tensión de conexión reducida) |
|||||
|
Tensión de conexión de resistencia de frenado |
V |
395 |
395 |
395 |
395 |
|
(1) La resistencia de frenado máxima indicada puede provocar una reducción de la potencia de pico del equipo. En función de la aplicación es posible utilizar también una resistencia mayor. |
|||||
|
Característica |
Unidad |
Valor |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LXM32•U60N4 |
LXM32•D12N4 |
LXM32•D18N4 |
LXM32•D30N4 |
LXM32•D72N4 |
||
|
Valor mínimo de resistencia de la resistencia de frenado externa |
Ω |
70 |
47 |
25 |
15 |
8 |
|
Valor máximo de resistencia de la resistencia de frenado externa(1) |
Ω |
145 |
73 |
50 |
30 |
12 |
|
Potencia continua máxima de la resistencia de frenado externa |
W |
200 |
500 |
800 |
1500 |
3000 |
|
Parámetro DCbus_compat(2) |
||||||
|
Tensión de conexión de la resistencia de frenado con una tensión nominal de 208 V |
V |
430 |
430 |
430 |
430 |
430 |
|
Tensión de conexión de la resistencia de frenado con una tensión nominal de 380 V, 400 V y 480 V |
V |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
|
(1) La resistencia de frenado máxima indicada puede provocar una reducción de la potencia de pico del equipo. En función de la aplicación es posible utilizar también una resistencia mayor. (2) El parámetro DCbus_compat no tiene efecto alguno en equipos trifásicos |
||||||
Datos de las resistencias de frenado externas (accesorios)
|
Característica |
Unidad |
Valor |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VW3A7601Rxx |
VW3A7602Rxx |
VW3A7603Rxx |
VW3A7604Rxx |
VW3A7605Rxx |
VW3A7606Rxx |
VW3A7607Rxx |
VW3A7608Rxx |
||
|
Resistencia |
Ω |
10 |
27 |
27 |
27 |
72 |
72 |
72 |
100 |
|
Potencia continua |
W |
400 |
100 |
200 |
400 |
100 |
200 |
400 |
100 |
|
Ciclo de trabajo máximo con 115 V |
s |
3 |
1,8 |
4,2 |
10,8 |
6,36 |
16,8 |
42 |
10,8 |
|
Potencia de pico con 115 V |
kW |
5,6 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,6 |
|
Energía máxima de pico con 115 V |
kWs |
16,7 |
3,7 |
8,7 |
22,3 |
4,9 |
13 |
32,5 |
6 |
|
Ciclo de trabajo máximo con 230 V |
s |
0,72 |
0,55 |
1,08 |
2,64 |
1,44 |
3,72 |
9,6 |
2,4 |
|
Potencia de pico con 230 V |
kW |
18,5 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
1,8 |
|
Energía máxima de pico con 230 V |
kWs |
13,3 |
3,8 |
7,4 |
18,1 |
3,7 |
9,6 |
24,7 |
4,4 |
|
Ciclo de trabajo máxima con 400 V y 480 V |
s |
0,12 |
0,084 |
0,216 |
0,504 |
0,3 |
0,78 |
1,92 |
0,48 |
|
Potencia de pico a 400 V y 480 V |
kW |
60,8 |
22,5 |
22,5 |
22,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
6,1 |
|
Energía máxima de pico a 400 V y 480 V |
kWs |
7,3 |
1,9 |
4,9 |
11,4 |
2,5 |
6,6 |
16,2 |
2,9 |
|
Grado de protección |
|
IP65 |
IP65 |
IP65 |
IP65 |
IP65 |
IP65 |
IP65 |
IP65 |
|
Homologación UL (n.º de archivo) |
|
- |
E233422 |
E233422 |
- |
E233422 |
E233422 |
- |
E233422 |
|
Característica |
Unidad |
Valor |
|
|---|---|---|---|
|
VW3A7733 |
VW3A7734 |
||
|
Resistencia |
Ω |
16 |
10 |
|
Potencia continua |
W |
960 |
960 |
|
Ciclo de trabajo máximo con 115 V |
s |
20 |
10 |
|
Potencia de pico con 115 V |
kW |
3,5 |
5,6 |
|
Energía máxima de pico con 115 V |
kWs |
70 |
59 |
|
Ciclo de trabajo máximo con 230 V |
s |
3,8 |
1,98 |
|
Potencia de pico con 230 V |
kW |
11,6 |
18,5 |
|
Energía máxima de pico con 230 V |
kWs |
44 |
36,5 |
|
Ciclo de trabajo máxima con 400 V y 480 V |
s |
0,7 |
0,37 |
|
Potencia de pico a 400 V y 480 V |
kW |
38 |
60,8 |
|
Energía máxima de pico a 400 V y 480 V |
kWs |
26,6 |
22,5 |
|
Grado de protección |
|
IP20 |
IP20 |
|
Homologación UL (n.º de archivo) |
|
E226619 |
E226619 |