Los productos descritos en este manual cumplen los requisitos CEM según la norma IEC 61800-3 si se respetan las medidas CEM descritas en el presente manual.
|
|
|
INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS DE SEÑALES Y EQUIPOS |
|
Asegure la ejecución correcta de las medidas CEM conforme a la norma IEC 61800-3 con el fin evitar un comportamiento no intencionado del equipo. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Estos tipos de equipos no se han diseñado para utilizarlos en una red pública de baja tensión que ofrezca suministro a instalaciones domésticas. Si se utiliza en una red de este tipo, lo más probable es que se produzcan interferencias de radiofrecuencia.
|
|
|
Interferencias de alta frecuencia |
|
No use este equipo en el primer entorno definido por IEC 61800-3. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Se alcanzan las siguientes categorías de emisión según la norma IEC 61800-3 si se cumplen las medidas CEM descritas en el presente manual.
|
Tipo de emisión |
Categoría LXM32••••M2 |
Categoría LXM32••••N4 |
|---|---|---|
|
Emisión conducida Longitud del cable del motor ≤10 m (≤32,81 ft) Longitud del cable del motor de 10 ... ≤20 m (32,81 ... ≤65,62 ft) |
Categoría C2 Categoría C3 |
Categoría C3 Categoría C3 |
|
Emisión radiada Longitud del cable del motor ≤20 m (65,62 ft) |
Categoría C3 |
Categoría C3 |
Categorías CEM con filtro de red externo
Se alcanzan las siguientes categorías de emisiones según la norma IEC 61800-3 si se cumplen las medidas CEM descritas en el presente manual y si se utilizan los filtros de red externos disponibles como accesorio.
|
Tipo de emisión |
Categoría LXM32••••M2 |
Categoría LXM32••••N4 |
|---|---|---|
|
Emisión conducida Longitud del cable del motor ≤20 m (65,62 ft) Longitud del cable del motor >20 ... ≤50 m (>65,62 ... ≤164,00 ft) Longitud del cable del motor >50 ... ≤100 m (>164,00 ... ≤328,01 ft |
Categoría C1 Categoría C2 Categoría C3 |
Categoría C1 Categoría C2 Categoría C3 |
|
Emisión radiada Longitud del cable del motor ≤100 m (328,01 ft) |
Categoría C3 |
Categoría C3 |
Asignación de filtros de red externos
|
Variadores monofásicos |
Filtro de red de referencia |
|---|---|
|
LXM32•U45M2 (230 V, 1,5 A) |
VW3A4420 (9 A) |
|
LXM32•U90M2 (230 V, 3 A) |
VW3A4420 (9 A) |
|
LXM32•D18M2 (230 V, 6 A) |
VW3A4421 (16 A) |
|
LXM32•D30M2 (230 V, 10 A) |
VW3A4421 (16 A) |
|
Variadores trifásicos |
Filtro de red de referencia |
|---|---|
|
LXM32•U60N4 (480 V, 1,5 A) |
VW3A4422 (15 A) |
|
LXM32•D12N4 (480 V, 3 A) |
VW3A4422 (15 A) |
|
LXM32•D18N4 (480 V, 6 A) |
VW3A4422 (15 A) |
|
LXM32•D30N4 (480 V, 10 A) |
VW3A4422 (15 A) |
|
LXM32•D72N4 (480 V, 24 A) |
VW3A4423 (25 A) |
Es posible conectar varios equipos a un filtro de red externo común.
Requisitos previos:
oLos equipos monofásicos deben conectarse únicamente con filtros de red monofásicos, y los equipos trifásicos solo con filtros de red trifásicos.
oEl consumo de corriente total de los equipos conectados debe ser menor o igual que la corriente nominal permitida para el filtro de red.