Condiciones para UL 508C y CSA

 

Si el producto se utiliza según UL 508C o CSA, deberán cumplirse adicionalmente las siguientes condiciones:

Temperatura ambiente durante el servicio

Característica

Unidad

Valor

Temperatura ambiente del aire

°C

(°F)

0-50

(32-122)

Fusibles

Utilice cortocircuitos fusible según UL 248.

Característica

Unidad

Valor

LXM32••••M2

LXM32••••N4

Fusible máximo a conectar previamente

A

25

30

Clase de fusible

 

CC o J

CC o J

Corriente asignada de cortocircuito (SCCR)

kA

12

12

Disyuntor

Característica

Unidad

Valor

LXM32•U45M2, LXM32•U90M2

LXM32•D18M2, LXM32•D30M2

LXM32•U60N4, LXM32•D12N4, LXM32•D18N4

LXM32•D30N4, LXM32•D72N4

Número de catálogo de control de motor de combinación de tipo E

 

GV2P14 o GV3P25

GV3P25

GV2P14 o GV3P25

GV2P22

GV2P22

Corriente asignada de cortocircuito (SCCR)

kA

12

12

12

10

10

Cableado

Utilice conductores de cobre para al menos 75 °C (167 °F).

Equipos trifásicos de 400/480 V

Los equipos trifásicos de 400/480 V deben utilizarse como máximo en redes de 480Y/277Vca.

Categoría de sobretensión

Usar solo con categoría de sobretensión III o donde la tensión nominal soportada al impulso máxima disponible sea menor o igual que 4000 voltios.

Motor Overload Protection

This equipment provides Solid State Motor Overload Protection at 200 % of maximum FLA (Full Load Ampacity).