ST_VisuDiagTableOutputs

Descripción general

Tipo:

Estructura

Disponible desde:

V1.0.0.0

Hereda de:

-

Descripción

La estructura ST_VisuDiagTableOutputs proporciona la información que se va a mostrar en la visualización DiagTable.

Elementos de la estructura

Nombre

Tipo de datos

Descripción

astDiagtable

ARRAY [0..GPL.Gc_uiNumOfDiagEntriesVisuDiagTable - 1] OF ST_VisuDiagMessage

Tabla de datos que contiene los mensajes de diagnóstico que se van a mostrar en la visualización DiagTable.

xDisplayIdAsHex

BOOL

Si el valor es TRUE, el identificador se muestra en formato hexadecimal.

xScrollUpDisabled

BOOL

Si el valor es TRUE, se desactivan los botones de desplazamiento hacia arriba.

xScrollDownDisabled

BOOL

Si el valor es TRUE, se desactivan los botones de desplazamiento hacia abajo.

xDiagTableIsFull

BOOL

Indica que GVL.G_astDiagTable está llena. Se elimina el mensaje más antiguo cuando se añade un mensaje nuevo.

uiNumOfDiagEntriesTotal

UINT

Indica el número de mensajes de diagnóstico de la tabla de datos GVL.G_astDiagTable.

uiNumOfDiagEntriesFiltered

UINT

Indica el número de mensajes de diagnóstico de la tabla de datos GVL.G_astDiagTable según las opciones de filtro seleccionadas.

Utilizado por

oFB_VisuDiagTableControl

oDiagTable