Este bloque de funciones detiene el movimiento en curso. Este bloque de funciones cancela la modalidad de funcionamiento.
El bloque de funciones MC_Stop ordena una detención del movimiento a la unidad. Los parámetros de parada específicos de la unidad, como la deceleración, se proporcionan en la implementación del dispositivo. Si se vuelve a ejecutar este bloque de funciones, esto no afecta a la deceleración en curso.
El procedimiento de parada sólo se puede cancelar deshabilitando la fase de arranque con MC_Power.
Si se ejecuta otro bloque de funciones de movimiento mientras MC_Stop está ocupado, esto no afecta al procedimiento de parada. Esto significa que el bloque de funciones MC_Stop permanece ocupado y el bloque de funciones ejecutado termina en un error de bloque de funciones.
Mientras la entrada Execute sea TRUE, no se puede ejecutar un comando de movimiento. En tal caso, los bloques de funciones de movimiento ejecutados terminan con un error de bloque de funciones.
Biblioteca y espacio de nombres
Nombre de biblioteca: GMC Independent PLCopen MC
Espacio de nombres: GIPLC
Entrada |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE. Un flanco ascendente de la entrada Execute inicia el bloque de funciones. El bloque de funciones continúa ejecutándose, y la salida Busy se establece en TRUE. Este bloque de funciones puede reiniciarse mientras se ejecuta. Los valores de destino se sobrescriben con los nuevos valores en el momento en que se produce el flanco ascendente. |
Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
Done |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE. oFALSE: no se ha iniciado la ejecución o bien se ha detectado un error. oTRUE: la ejecución ha finalizado sin errores detectados. |
Busy |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE. oFALSE: el bloque de funciones no se está ejecutando. oTRUE: el bloque de funciones se está ejecutando. |
CommandAborted |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE. oFALSE: la ejecución no se ha interrumpido. oTRUE: la ejecución ha sido interrumpida por otro bloque de funciones. |
Error |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE. oFALSE: el bloque de funciones se está ejecutando y no se han detectado errores. oTRUE: se ha detectado un error en la ejecución del bloque de funciones. |
ErrorID |
WORD |
Devuelve el valor de un código de diagnóstico. Consulte los códigos de diagnóstico de la biblioteca. Si el valor es 0 y si la salida Error de este bloque de funciones se establece en TRUE, el código de diagnóstico puede leerse con la salida AxisErrorID del bloque de funciones MC_ReadAxisError. |
Entrada/Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
|
---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Consulte el eje (instancia) para el que se ejecutará el bloque de funciones (corresponde al nombre del eje). El nombre de eje debe estar definido en el árbol de Dispositivos de EcoStruxure Machine Expert. |
Si tiene este bloque de funciones activado, el uso simultáneo del bloque de funciones Control_ATV provoca un comportamiento imprevisto.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oNo active el bloque de funciones Control_ATV cuando este bloque de funciones esté activo. oDesactive este bloque de funciones o bien deje que finalice antes de activar el bloque de funciones Control_ATV. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
El bloque de funciones sólo puede interrumpirse deshabilitando la fase de arranque a través del bloque de funciones MC_Power.
Si la entrada Execute es TRUE, no se puede iniciar ningún otro bloque de funciones, excepto MC_Power.
Para ATV, el método de parada se corresponde con la configuración de parada (consulte el manual del producto).
En el caso de las unidades LXM32, es necesario utilizar el bloque de funciones específico del proveedor SetStopRamp_LXM32 para ajustar la deceleración. Si desea modificar la rampa de deceleración, basta con ejecutar una vez el bloque de funciones.
No hay ninguna rampa de parada específica para las unidades SD328A. Utilice el bloque de funciones SetDriveRamp_SD328A para definir la rampa.
En el caso de las Unidades integradas Lexium ILA, ILE e ILS, es necesario utilizar el bloque de funciones específico del proveedor SetStopRamp_ILX para ajustar la deceleración. Si desea modificar la rampa de deceleración, basta con ejecutar una vez el bloque de funciones.