Tipos de datos específicos de la biblioteca

Tipo de datos específico del proveedor Axis_Ref_Base

El tipo de datos Axis_Ref_Base es específico del proveedor y representa un eje común independiente. El uso de este tipo de datos es necesario para transmitir la Axis_Ref a los bloques de funciones específicos del usuario.

Ejemplo:

G-SE-0074102.1.gif-high.gif

 

 

El bloque de funciones User_FB tiene que proporcionar una referencia de eje para el bloque de funciones MC_Power (eje), y esta referencia de eje tiene que ser del tipo Axis_Ref_Base. Al llamar una instancia del bloque de funciones User_FB, la Axis_Ref (Altivar_340) se transmite a la instancia del bloque de funciones MC_Power.

Tipo de datos específico del proveedor ET_SetpointSource_LXM32

En esta enumeración se describe el origen del valor de destino.

Tipo de datos: USINT

Valores para el bloque de funciones TorqueControl_LXM32:

Nombre

Value

Descripción

Rango

0

Par de destino a través de la entrada Torque

AnalogInput

1

Par de destino a través de la entrada analógica (módulo de E/S)

PTIInput

2

Par de destino a través de la interfaz PTI

Valores para el bloque de funciones MoveVelocity_LXM32:

Nombre

Valor

Descripción

Rango

0

Velocidad de destino a través de la entrada Velocity

AnalogInput

1

Velocidad de destino a través de la entrada analógica (módulo de E/S)

Tipo de datos específico del proveedor ET_SetpointSource_SD328A

En esta enumeración se describe el origen del valor de destino.

Tipo de datos: USINT

Valores para el bloque de funciones MoveVelocity_SD328A:

Nombre

Value

Descripción

Rango

0

Velocidad de destino a través de la entrada Velocity

AnalogInput

1

Velocidad de destino a través de la entrada analógica

Tipo de datos específico del proveedor ET_DeviceType

Tipo de datos: USINT

Nombre

Value

Descripción

Altivar320_EthernetIP

2

Unidad Altivar ATV320 con EtherNet/IP

Altivar340_EthernetIP

3

Unidad Altivar ATV340 con EtherNet/IP

Altivar6xx_EthernetIP

4

Unidad Altivar ATV6•• con EtherNet/IP

Altivar9xx_EthernetIP

5

Unidad Altivar ATV9•• con EtherNet/IP

Lexiun32M_EthernetIP

6

Unidad Lexium LXM32M con EtherNet/IP

ILA_EthernetIP

7

Unidad Integrated Lexium ILA2K con EtherNet/IP

ILE_EthernetIP

8

Unidad Integrated Lexium ILE2K con EtherNet/IP

ILS_EthernetIP

9

Unidad Integrated Lexium ILS2K con EtherNet/IP

Altivar320_ModbusTCP

22

Unidad Altivar ATV320 con Modbus/TCP

Altivar340_ModbusTCP

23

Unidad Altivar ATV340 con Modbus/TCP

Altivar6xx_ModbusTCP

24

Unidad Altivar ATV6•• con Modbus/TCP

Altivar9xx_ModbusTCP

25

Unidad Altivar ATV9•• con Modbus/TCP

Lexiun32M_ModbusTCP

26

Unidad Lexium LXM32M con Modbus/TCP

ILA_ModbusTCP

27

Unidad Integrated Lexium ILA2T con Modbus/TCP

ILE_ModbusTCP

28

Unidad Integrated Lexium ILE2T con Modbus/TCP

ILS_ModbusTCP

29

Unidad Integrated Lexium ILS2T con Modbus/TCP

Altivar320_CANopen

40

Unidad Altivar ATV320 con CANopen

Altivar340_CANopen

41

Unidad Altivar ATV340 con CANopen

Altivar6xx_CANopen

42

Unidad Altivar ATV6•• con CANopen

Altivar9xx_CANopen

43

Unidad Altivar ATV9•• con CANopen

Lexium32M_CANopen

44

Unidad Lexium LXM32M con CANopen

Lexium32A_CANopen

45

Unidad Lexium LXM32A con CANopen

Lexium32i_CANopen

46

Unidad Lexium LXM32ICAN con CANopen

ILA_CANopen

47

Unidad Integrated Lexium ILA1F con CANopen

ILE_CANopen

48

Unidad Integrated Lexium ILE1F con CANopen

ILS_CANopen

49

Unidad Integrated Lexium ILS1F con CANopen

SD328A_CANopen

50

Unidad paso a paso Lexium SD328A con CANopen

Tipo de datos específico del proveedor ET_LexiumHomingMode

Tipo de datos: UINT

Especifica el método de punto de referencia o homing para LXM32A (CANopen), LXM32ICAN (CANopen), LXM32M (CANopen, EtherNet/IP y Modbus/TCP), SD328A (CANopen) y Unidades integradas Lexium ILA, ILE e ILS (EtherNet/IP y Modbus/TCP):

Nombre

Valor

Descripción

LIMN_Indexpuls

1

LIMN con pulso de índice

LIMP_Indexpuls

2

LIMP con pulso de índice

REF_pos_Indexpuls_inv_outside

7

REF+ con pulso de índice, invertido, fuera

REF_pos_Indexpuls_inv_inside

8

REF+ con pulso de índice, invertido, dentro

REF_pos_Indexpuls_ninv_inside

9

REF+ con pulso de índice, no invertido, dentro

REF_pos_Indexpuls_ninv_outside

10

REF+ con pulso de índice, no invertido, fuera

REF_neg_Indexpuls_inv_outside

11

REF- con pulso de índice, invertido, fuera

REF_neg_Indexpuls_inv_inside

12

REF- con pulso de índice, invertido, dentro

REF_neg_Indexpuls_ninv_inside

13

REF- con pulso de índice, no invertido, dentro

REF_neg_Indexpuls_ninv_outside

14

REF- con pulso de índice, no invertido, fuera

LIMN

17

LIMN

LIMP

18

LIMP

REF_pos_inv_outside

23

REF+, invertido, fuera

REF_pos_inv_inside

24

REF+, invertido, dentro

REF_pos_ninv_inside

25

REF+, no invertido, dentro

REF_pos_ninv_outside

26

REF+, no invertido, fuera

REF_neg_inv_outside

27

REF-, invertido, fuera

REF_neg_inv_inside

28

REF-, invertido, dentro

REF_neg_ninv_inside

29

REF-, no invertido, dentro

REF_neg_ninv_outside

30

REF-, no invertido, fuera

Indexpuls_neg

33

Pulso de índice en dirección negativa

Indexpuls_pos

34

Pulso de índice en dirección positiva

Setposition

35

Ajuste de posición

Tipo de datos específico del proveedor ET_LexiumHomingMode_ILX1

Tipo de datos: UINT

Especifica el método de punto de referencia o homing para Unidades integradas Lexium ILA, ILE e ILS para CANopen:

Nombre

Valor

Descripción

LIMP

1

LIMN

LIMN

2

LIMP

REFZ_neg

3

REF en dirección negativa

REFZ_pos

4

REF en dirección positiva

Indexpuls_neg

5

Pulso de índice en dirección negativa (solo para ILA1F e ILS1F)

Indexpuls_pos

6

Pulso de índice en dirección positiva (solo para ILA1F e ILS1F)

Block_neg

7

Movimiento para bloquear en dirección negativa (solo para ILE1F)

Block_pos

8

Movimiento para bloquear en dirección positiva (solo para ILE1F)

REF_pos_inv_outside

23

REF+, invertido, fuera

REF_pos_inv_inside

24

REF+, invertido, dentro

REF_pos_ninv_inside

25

REF+, no invertido, dentro

REF_pos_ninv_outside

26

REF+, no invertido, fuera

REF_neg_inv_outside

27

REF-, invertido, fuera

REF_neg_inv_inside

28

REF-, invertido, dentro

REF_neg_ninv_inside

29

REF-, no invertido, dentro

REF_neg_ninv_outside

30

REF-, no invertido, fuera

Setposition

35

Ajuste de posición

Tipo de datos específico del proveedor ET_TriggerEdge

En esta enumeración se describe el flanco para activar la captura de posición.

Tipo de datos: INT

Nombre

Valor

Descripción

RisingEdge

0

Frente de subida

FallingEdge

1

Flanco descendente

BothEdges

2

Flancos ascendente y descendente(1)(2)

(1) Para SD328A: No disponible.

(2) Para Unidades integradas Lexium ILA, ILE e ILS: Solo con EhterNet/IP y Modbus/TCP.