Mensajes

 

Descripción general

La vista de Mensajes de Motion Sizer muestra un listado de los problemas que se han detectado en el proyecto Motion Sizer. Estos problemas están categorizados como Errores, Advertencias, Información en función de su gravedad.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguientes apartados:

oTipos de mensajes

oMensaje MS1100: No se ha seleccionado ningún hardware para el eje

oMensaje MS1111: Hay disponible otra relación de transmisión para este reductor que podría dar lugar a un pico de par inferior.

oMensaje MS1201: No se ha proporcionado información del entorno para el eje. No se aplica la reducción de las características nominales en los cálculos.

oMensaje MS1202: El hardware seleccionado no puede funcionar en las condiciones ambientales especificadas.

oMensaje MS1301: La posición de la deslizadera sobrepasa el rango mecánicamente posible.

oMensaje MS1302: La posición sobrepasa los límites definidos.

oMensaje MS1303: La velocidad sobrepasa los límites definidos.

oMensaje MS1304: La aceleración sobrepasa los límites definidos.

oMensaje MS1305: El jerk sobrepasa los límites definidos.

oMensaje MS1400: El perfil de movimiento seleccionado no coincide con el perfil de carga seleccionado. El perfil de carga debe tener el mismo desplazamiento x, tiempo de ciclo, x mín. y x máx. que el perfil de movimiento.

oMensaje MS1401: El desplazamiento x del movimiento seleccionado no coincide con el desplazamiento x de la carga seleccionada.

oMensaje MS1402: El tiempo de ciclo del movimiento seleccionado y el tiempo de ciclo de la carga seleccionada deben ser iguales.

oMensaje MS1403: El valor x mínimo del movimiento seleccionado no coincide con el valor x mínimo de la carga seleccionada.

oMensaje MS1404: El valor y mínimo del movimiento seleccionado no coincide con el valor y mínimo de la carga seleccionada.

oMensaje MS1450: Solapamiento de segmentos: X final del segmento n.º {0} > X inicio del segmento n.º {1}

oMensajeMS1451: Distancia entre segmentos: X final del segmento n.º {0} <X inicio del segmento n.º {1}

oMensaje MS1452: El segmento está invertido: X inicio > X final

oMensaje MS1453: Posición no continua: Y final del segmento n.º {0} != Y inicio del segmento n.º {1}

oMensaje MS1470: La orientación del movimiento (delta Y) no se ajusta a las curvaturas definidas en los bordes de los segmentos.

oMensaje MS1471: No se puede alcanzar la posición Y con la definición de segmento proporcionada.

oMensaje MS1490: El tipo de unidad del perfil de movimiento no coincide con el tipo de unidad que el caso de carga esperaba.

oMensaje MS1495: El tipo de unidad del perfil de carga no coincide con el caso de carga.

oMensaje MS1501: Se ha sobrepasado el par de parada de emergencia del reductor.

oMensaje MS1502: Se ha sobrepasado la velocidad máxima del reductor.

oMensaje MS1503: Se ha sobrepasado el pico de par del reductor.

oMensaje MS1504: Se ha sobrepasado la velocidad nominal del reductor.

oMensaje MS1505: Se ha sobrepasado el par nominal del reductor.

oMensaje MS1506: Se ha sobrepasado el nivel de notificación 1 para la relación de inercia del motor.

oMensaje MS1507: Se ha sobrepasado el nivel de notificación 2 para la relación de inercia del motor.

oMensaje MS1508: Se ha sobrepasado la velocidad máxima del motor.

oMensaje MS1509: Se ha sobrepasado el pico de par del motor.

oMensaje MS1510: Se ha sobrepasado el par nominal del motor.

oMensaje MS1590: Se muestra la inercia de carga mecánica del cigüeñal para la máxima relación de transmisión posible.

oMensaje MS2000: No se ha asignado el accionamiento a ningún circuito de alimentación.

oMensaje MS2001: Se necesita una resistencia de frenado externa.

oMensaje MS2002: Hay ejes con tiempos de ciclo diferentes en el mismo circuito de alimentación.

oMensaje MS2003: Hay ejes con familias de unidades no compatibles en el mismo circuito de alimentación.

oMensaje MS2004: Hay ejes con una tensión o con un número de fases de alimentación diferente en el mismo circuito de alimentación.

oMensaje MS2005: El eje no puede funcionar en la posición especificada en el circuito de alimentación.

oMensaje MS2070: El circuito de alimentación no se controla desde la fuente de alimentación.

oMensaje MS2101: La capacidad del bus de CC supera el límite permitido.

oMensaje MS2116: La unidad seleccionada no es compatible con la resistencia de frenado seleccionada.

oMensaje MS2120: El pico de corriente del bus de CC de la aplicación supera el pico de corriente del bus de CC del hardware seleccionado.

oMensaje MS2121: La corriente nominal del bus de CC de la aplicación supera la corriente nominal del bus de CC del hardware seleccionado.

oMensaje MS3100: Combinación desconocida de unidad y motor seleccionada para el eje: el dispositivo no existe en la base de datos de productos.

oMensaje MS3105: Reductor desconocido seleccionado para el eje: el dispositivo no existe en la base de datos de productos.