Unidad de cinta transportadora
La opción Unidad de cinta transportadora le permite diseñar una transmisión de correa plana en su aplicación.
La opción Unidad de cinta transportadora le permite especificar los parámetros descritos en la tabla:
1 Eje de entrada
2 Movimiento giratorio en el eje de entrada
3 Polea motriz
4 Polea accionada
5 Eje de salida
6 Movimiento giratorio en el eje de salida
Parámetro |
Descripción |
Magnitud física |
---|---|---|
Diámetro de polea motriz |
El diámetro de la polea que está conectada al motor. El diámetro de la polea motriz determina la relación de transmisión. |
Longitud |
Momento de inercia de polea motriz |
Momento de inercia de la polea que está conectada al motor. |
Momento de inercia |
Diámetro de polea accionada |
El diámetro de la polea accionada por la cinta. |
Longitud |
Momento de inercia de polea conducida |
Momento de inercia de la polea accionada por la cinta. |
Momento de inercia |
Masa de la cinta |
Masa de la cinta. |
Masa |
Momento de inercia de rodillos adicionales |
Momento de inercia de los elementos adicionales, como rodillos adicionales o rodillos de deflexión sin la inercia de la carga, el rodillo motor, el rodillo conducido. En el gráfico anterior a esta tabla no se muestran los rodillos adicionales. |
Momento de inercia |
Eficiencia |
El grado de eficiencia de la polea accionada por la cinta. |
Eficiencia |
M fricción |
Par que se aplica al eje de entrada. Este parámetro puede tener un valor positivo, o 0. Durante el movimiento (cuando la velocidad es diferente de 0) este par actúa en sentido opuesto a la dirección del movimiento. El valor absoluto del par durante el movimiento es constante, independientemente de la velocidad. Cuando está detenido (velocidad =0), este par no se produce. La fricción dinámica entre cuerpos sólidos sería un ejemplo típico de este tipo de par. ![]()
|
Par |
Par de fricción viscosa |
Par adicional dependiente de la velocidad en el eje de entrada. Este parámetro puede tener un valor positivo, o 0. El valor absoluto del par es proporcional al valor absoluto de la velocidad. La dirección del par es opuesta a la dirección del movimiento. El par de fricción viscosa tiene lugar por la fricción de un fluido. ![]()
|
Par por velocidad |