Establecimiento de una conexión con el Servidor OPC
Para establecer una conexión con el servidor OPC, puede utilizar el cliente OPC que desee que cumpla el estándar OPC.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Inicie el cliente OPC. |
2 |
Utilice la función de navegación específica de su cliente OPC para buscar el Servidor OPC . |
3 |
Seleccione la entrada CoDeSys.OPC.DA. NOTA: Si el Servidor OPC no está en la lista, no se ha instalado correctamente o se ha aplicado un filtro en el cliente. |
4 |
Establezca la conexión con el Servidor OPC . |
El sistema operativo inicia automáticamente el servidor OPC en cuanto un cliente establece una conexión. El servidor OPC termina automáticamente en cuanto los clientes cierran sus conexiones con el servidor.