OPCServer.ini - Área de servidor

Configuración

Los ajustes pertinentes para el Servidor OPC  se muestran en la sección [Server] del archivo OPCServer.ini. Algunos de los parámetros enumerados aquí pueden configurarse en OPCServer.ini utilizando la Herramienta de configuración OPC.

Sin embargo, algunos parámetros sólo están disponibles para su configuración al editar manualmente el archivo OPCServer.ini.

Parámetro/entrada

Significado

PLCs=1

Número de controladores

PLCx=[<PLC name>]

Se asigna un nombre de controlador a esta variable.

El marcador de posición x hace referencia al índice, de 0 al número de controladores –1.

Logevents=1

Habilitación del mecanismo de registro

Logfilter=15

Filtrado para archivo de registro

Memloginterval=1

Especifica el intervalo (en segundos) para la generación de las entradas de registro que indican el consumo de memoria. El valor 1 indica que se genera una entrada de registro cada segundo. Este parámetro se utiliza si las entradas de registro para el consumo de memoria están habilitadas mediante el parámetro Log filter.

ReadCyclesAfterWrite=1

Se ejecuta una devolución de llamada después de cada tarea de escritura del cliente para que un valor vuelva a transferir el valor actual al cliente tras 2 ciclos de actualización. Este ajuste es necesario para valores que cambian rápidamente.

UseColonAsPlcDevider=1

Si se configura un valor mayor que 0, el primer punto . (por ejemplo, el punto tras el nombre del controlador) se sustituye por dos puntos.

Updaterate=200

Frecuencia de actualización (en milisegundos)

GroupUpdateBehaviour=1

Se generan devoluciones de llamada de modificación de datos (función de devolución de llamada para modificaciones de archivos) para el elemento habilitado/deshabilitado.

Si el valor es 0, se generan funciones de devolución de llamada para los elementos del grupo cuando uno (o varios) elementos del grupo se habilitan o deshabilitan.

Opciones de filtro del registro

En la tabla siguiente se enumeran las opciones de Log filter. Para habilitar varias entradas, añádalas e introduzca el resultado en log filter.

Filtro de registro

Descripción

15 (16#0000000F)

Generación de entradas de registro predeterminadas.

32 (16#00000020)

Generación de entradas adicionales.

48 (16#00000030)

Generación de entradas de depuración.

512 (16#00000200)

Generación de entradas de registro sobre el consumo de memoria.

La entrada se genera en los intervalos especificados con el parámetro memloginterval de la sección Settings.