ET_States

Descripción general

Tipo:

Enumeración

Disponible desde:

V1.0.1.0

Descripción

Esta enumeración representa la lista de posibles estados de la máquina según la definición de ANSI/ISA TR88.00.02-2015.

Elementos de la enumeración

NOTA: Para obtener una descripción detallada de cada estado, consulte la revisión de 2015 del estándar ANSI/ISA TR88.00.02-2015.

Nombre

Tipo de datos

Valor

Descripción

Undefined

DINT

0

No se ha definido ningún estado.

Clearing

DINT

1

Estado de acción Clearing

Stopped

DINT

2

Estado de espera Stopped

Starting

DINT

3

Estado de acción Starting

Idle

DINT

4

Estado de espera Idle

Suspended

DINT

5

Estado de espera Suspended

Execute

DINT

6

Estado de acción Execute

Stopping

DINT

7

Estado de acción Stopping

Aborting

DINT

8

Estado de acción Aborting

Aborted

DINT

9

Estado de espera Aborted

Holding

DINT

10

Estado de acción Holding

Held

DINT

11

Estado de espera Held

UnHolding

DINT

12

Estado de acción Un-Holding

Suspending

DINT

13

Estado de acción Suspending

UnSuspending

DINT

14

Estado de acción Un-Suspending

Resetting

DINT

15

Estado de acción Resetting

Completing

DINT

16

Estado de acción Completing

Complete

DINT

17

Estado de espera Complete

NOTA: El contenido de cualquier estado dado está sujeto a las características de la aplicación.

Utilizado por

oFB_ModeManager

oFB_VisController

o i_diStateCurrent de FC_CheckCmd

oStateCurrent de ST_Status

oStateRequested de ST_Status