Descripción de la placa madre de Rack iPC Universal y Optimized
Introducción a la placa de Rack iPC Universal y Optimized
Las placas madre de Rack iPC Universal y Optimized están diseñadas con el chipset Intel® Q77/C216 que se utilizan en aplicaciones industriales que requieren funciones de rendimiento del sistema y gestión de alimentación mejoradas.
La placa Intel® Q77/C216 proporciona:
oBuena conectividad E/S: LAN GbE dual vía bus PCIe x1, 2 ranuras PCI de 32 bits/33 MHz, 1 ranura PCIe x16 (Gen 3), 1 ranura PCIe x4 (Gen 2), 8 puertos USB 2.0 y 4 puertos USB 3.0.
oFactor de forma micro ATX estándar con características industriales: Rack iPC Universal y Optimized utilizan una placa madre micro ATX de prestaciones completas con capacidad de ampliación y rendimiento equilibrados.
oAmplia selección de dispositivos de almacenamiento: unidad SATA HDD, los clientes aprovechan la flexibilidad que supone utilizar el dispositivo de almacenamiento más apropiado para una mayor capacidad
oSolución gráfica optimizada integrada: la interfaz de visualización flexible Intel® es compatible con opciones de visualización versátiles y con un motor de gráficos 3D de 32 bits.
El sistema Universal se compone de:
oProcesador CPU: Intel® Core i3 2120 3,3 GHz
oBIOS: AMI EFI 64 Mbit/s SPI BIOS
oChipset del sistema: Intel® Q77/C216
oInterfaz de disco duro SATA: cuatro conectores SATA en la placa con una velocidad de transmisión de datos de hasta 300 Mbit, y 2 conectores SATA en la placa con una velocidad de transmisión de datos de hasta 600 Mbit
El sistema Optimized se compone de:
oProcesador CPU: Intel® Pentium G850 2,9 GHz/Celeron G540 2,5 GHz
oBIOS: AMI EFI 64 Mbit/s SPI BIOS
oChipset del sistema: Intel® Q77/C216
oInterfaz de disco duro SATA: cuatro conectores SATA en la placa con una velocidad de transmisión de datos de hasta 300 Mbit, y 2 conectores SATA en la placa con una velocidad de transmisión de datos de hasta 600 Mbit
RAM: hasta 32 GB en 4 ranuras de ranuras DIMM de 240 pines. Admite DDR3 1333/1600 MHz SDRAM de doble canal.
Rack iPC admite DIMM con ECC en búfer o DIMM no ECC sin búfer. Rack iPC no admite DIMM ECC y no ECC en la misma configuración.
oRanura PCIe: 1 ranura de expansión PCIe x16, 1 ranura de expansión PCIe x4
oBus PCI: 2 ranuras PCI, 32 bits/33 MHz compatible con PCI 2.2
oPuerto paralelo mejorado: configurado para LPT1 o deshabilitado. El cable conector hembra DB-25 estándar es un accesorio opcional. LPT1 es compatible con EPP/SPP/ECP.
oPuertos serie en el panel posterior: conectores RS-232/422/485 con control de autoflujo de hardware, 4 RS-232, y 1 RS-232 sub-DB9.
oConector PS/2 para teclado y ratón: 2 conectores mini-DIN de 6 pines situados en el soporte de montaje para facilitar la conexión de un teclado y ratón PS/2.
oPuerto USB: admite hasta 8 puertos USB 2.0 con velocidades de transmisión de hasta 480 Mbps/s y 4 puertos USB 3.0 con velocidades de transmisión de hasta 5 Gbps.
oGPIO: Rack iPC Universal y Optimized admiten GPIO de 8 bits desde super I/O para aplicaciones de control de uso general.
oControlador: gráficos HD Intel®
oMemoria de visualización: 1 GB como máximo de memoria compartida cuando se ha instalado memoria del sistema de 2 GB o más
oDVI: admite DVI con una resolución de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz de velocidad de actualización
oVGA: admite VGA con una resolución de hasta 2048 x 1536 a 75 Hz de velocidad de actualización
oLVDS: admite LVDS con una resolución de hasta 1920 x 1200
oDisplayPort: admite una resolución máxima de 2560 x 1600 a 60 Hz
oeDP: admite una resolución máxima de 1920 x 1200 a 60 Hz
oPantalla triple: VGA+eDP (o LVDS)+DP, VGA+eDP (o LVDS)+DVI, VGA+DP+DVI
oPantalla doble: VGA+eDP (o LVDS), VGA+DVI, eDP (o LVDS)+DVI, VGA+DP, DP+ DVI, LVDS+DP
oAdmite puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps/s duales a través de 1 bus PCI Express que proporciona una velocidad de transmisión de datos de 500 MB/s.
oControlador: LAN1: Intel® 82579LM; LAN2: Intel® 82583 V
oTemporizador del watchdog: se utiliza para que el sistema se reinicie. El temporizador del watchdog es programable y cada unidad equivale a 1 segundo o 1 minuto (con 255 niveles).
Características y diseño de la placa
En la figura se muestra el diseño de la placa de Universal y Optimized y las ubicaciones de puentes y conectores:
La tabla enumera los puentes de Rack iPC Universal y Optimized y sus funciones:
|
Etiqueta |
Función |
|---|---|
|
JFP1 |
Interruptor de alimentación/LED HDD/SMBus/altavoz |
|
JFP2 |
LED de alimentación y bloqueo de teclado |
|
CMOS1 |
Borrar CMOS (predeterminado 1-2) |
|
PSON1 |
AT(1-2) / ATX(2-3) (predeterminado 2-3) |
|
JWDT1+JOBS1 |
Restablecimiento de watchdog y alarma OBS |
|
JCASE1 |
Conector interruptor antintrusión |
|
JLVDS1 |
Selector de tensión 3,3 V/5 V/12 V para conector LVDS1 (valor predeterminado 1-2, 3,3 V) |
|
JLVDS_CLT1 |
Selector de control de brillo para analógico o digital (valor predeterminado 1-2, analógico) |
|
JEME1 |
Puente para deshabilitar Intel AMT |
|
JMECLR1 |
Ajuste Borrar AMT |
|
JUSBPWR1 |
Interruptor de alimentación de puerto USB 0-1 entre +5 Vsb y +5 V |
|
JUSBPWR2 |
Interruptor de alimentación puerto USB 2-3 entre +5 Vsb y +5 V |
|
JUSBPWR3 |
Interruptor de alimentación de puerto USB 4/5/8/9 entre +5 Vsb y +5 V |
|
JUSBPWR4 |
Interruptor de alimentación puerto USB 10/11/12/13 entre +5 Vsb y +5 V |
En la tabla se describen los conectores de Rack iPC Universal y Optimized y sus funciones:
|
Etiqueta |
Función |
|---|---|
|
LPT1 |
Puerto paralelo, admite el modo SPP/EPP/ECP |
|
LVDS1 |
Conector LVDS1 |
|
INV1 |
Conector convertidor LVDS1 |
|
COM3456 |
Conectores de puerto serie (RS-232) |
|
USB 45 |
Puerto USB 4, 5 (en la placa) |
|
USB 89 |
Puerto USB 8, 9 (en la placa) |
|
USB 1011 |
Puerto USB 10, 11 (en la placa) |
|
USB 1213 |
Puerto USB 12, 13 (en la placa) |
|
VGA |
Conector de VGA |
|
COM1 |
Conector del puerto serie (RS-232) |
|
KBMS1 |
Conector PS/2 para teclado y ratón |
|
CPUFAN1 |
Conector CPU FAN (4 pines) |
|
SYSFAN1 |
Conector FAN1 del sistema (3 pines) |
|
SYSFAN2 |
Conector FAN2 del sistema (3 pines) |
|
SYSFAN3 |
Conector FAN3 del sistema (3 pines) |
|
SYSFAN4 |
Conector FAN4 del sistema (3 pines) |
|
LAN1_USB01 |
LAN1/Puerto USB 0, 1 |
|
LAN2_USB23 |
LAN2/Puerto USB 2, 3 |
|
AUDIO1 |
Conector de audio |
|
SPDIF_OUT1 |
Conector de salida de audio SPDIF |
|
FPAUD1 |
Conector de audio HD del panel frontal |
|
PCIEX16_1 |
Ranura PCIe x16 |
|
SATA1 |
Conector de datos Serial ATA 1 |
|
SATA2 |
Conector de datos Serial ATA 2 |
|
SATA3 |
Conector de datos Serial ATA 3 |
|
SATA4 |
Conector de datos Serial ATA 4 |
|
SATA5 |
Conector de datos Serial ATA 5 |
|
SATA6 |
Conector de datos Serial ATA 6 |
|
DIMMA1 |
DIMM1 de canal A |
|
SPI_CN1 |
Conector de actualización flash SPI. |
|
GPIO1 |
Conector GPIO |
|
ATX12V1 |
Conector de alimentación auxiliar ATX 12 V (para CPU) |
|
ATXPWR1 |
Conector de alimentación principal ATX de 20 pines (para el sistema) |
|
DVI |
Conector DVI-D en el panel posterior |
|
COM2 |
Puerto serie COM2, conector 2x5 |
|
EDP1 |
Conector eDP (conector 2x10) |
|
JTAG |
Conector de grupo de acción de prueba de conjunción 2x5 P |
|
SMBUS1 |
Conector de pin de expansión SMBUS 1x4 P |
En la figura se muestra el diagrama de bloques de las placas madre de Universal y Optimized: