Conexiones de interfaz de Rack iPC Universal y Optimized

Introducción

Warning_Color.gifADVERTENCIA

DESCONEXIÓN DEL EQUIPO O FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oAsegúrese de que las conexiones de alimentación, comunicación y accesorios no sometan a los puertos a esfuerzos excesivos. Tenga en cuenta las vibraciones en el entorno.

oSujete los cables de alimentación, comunicación y de accesorios externos al panel o armario.

oUtilice sólo cables de conector Sub-D de 9 pines con un sistema de bloqueo en buen estado.

oUtilice solamente los cables USB disponibles comercialmente.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Puertos USB (USB01, USB23, USB45, USB89, USB1011, USB1213)

Rack iPC dispone de 4 conectores de interfaz USB 3.0, que proporciona un sistema "plug and play" completo e intercambio bajo tensión de hasta 127 dispositivos externos. La interfaz USB cumple los requisitos de USB UHCI, Rev. 2.0. La interfaz USB puede deshabilitarse en la configuración del BIOS del sistema. Los conectores USB se utilizan para conectar cualquier dispositivo que sea compatible con la interfaz USB. La mayoría de los dispositivos digitales son compatibles con este estándar. La interfaz USB admite el sistema "plug and play".

Interruptor de alimentación USB

Rack iPC permite que los usuarios establezcan la alimentación USB entre +5 VSB y +5 V. Cuando el puente se establece en +5 V (pines 2-3 como predeterminado), la placa no es compatible con el arranque desde S3 mediante teclado o ratón. Si necesita establecerlo en +5 Vsb, cambie el puente (pin 1-2) y modifique el BIOS personalizado al mismo tiempo.

G-SE-0029291.1.gif-high.gif

 

 

Puertos USB (LAN1, LAN2)

Rack iPC está equipado con 2 adaptadores LAN Ethernet de 1000 Mbit/s de alto rendimiento, ambos compatibles con la mayoría de los sistemas operativos de red. Los conectores RJ45 del panel posterior proporcionan una conexión LAN adecuada.

Conector VGA/DVI-D (VGA1, DVI1)

Rack iPC incluye las interfaces VGA y DVI que pueden controlar pantallas convencionales VGA y DVI. VGA es un conector Sub-D15 estándar que suele utilizarse para VGA.

Puertos serie (COM1, COM2)

Esta interfaz se utiliza para conectar Rack iPC en un equipo remoto a través de un cable con un conector D-Sub de 9 pines macho.

Rack iPC cuenta con un conector D-Sub de 9 pines que proporciona puertos de interfaz de comunicación serie RS-232/422/485.

Puede cambiar el modo de comunicación RS-422/485 desde la configuración del BIOS: Advanced BIOS Features Setup  > Super IO Configuration.

Al utilizar un cable largo del PLC para conectar al Rack iPC, es posible que el cable tenga un potencial eléctrico distinto al del panel, aunque ambos estén conectados a tierra.

El puerto serie del Rack iPC no está aislado. Los terminales de SG (tierra de señal) y los de tierra funcional (FE) están conectados en el interior del panel.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

DESCARGA ELÉCTRICA

oRealice una conexión directa entre el tornillo de conexión a tierra y tierra.

oNo conecte a tierra otros dispositivos a través del tornillo de conexión a tierra de este dispositivo.

oInstale todos los cables según las normativas y requisitos locales. Si las normativas locales no requieren puesta a tierra, siga una guía fiable, como la normativa eléctrica nacional de los EE. UU., artículo 800.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

La tabla muestra las asignaciones de los 9 pines del conector D-Sub:

Pin

Asignación

RS-232

RS-422

RS-485

 

1

DCD

TX-

DATA-

Conector D-Sub macho de 9 pines:

G-SE-0009066.2.gif-high.gif

 

 

2

RXD

TX+

DATA+

3

TXD

Rx+

4

DTR

RX-

5

GND

GND

GND

6

DSR

7

RTS

8

CTS

9

RI

NOTA: Cualquier exceso de peso o carga en los cables de comunicación podría provocar la desconexión del equipo.

Displayport (DP1)

Rack iPC tiene un conector externo de DisplayPort para el panel de visualización.

Conector PS/2 para teclado y ratón (KBMS1)

Dos conectores mini-DIN de 6 pines (KBMS1) en la placa madre ofrecen conexión a un teclado PS/2 y a un ratón PS/2, respectivamente. KBMS2 está pensado para que se admita un segundo teclado PS/2 y un segundo ratón PS/2 mediante un cable con N/P 1700018699.

Interfaz Serial ATA (SATA1...6)

Rack iPC cuenta con una interfaz Serial ATA de alto rendimiento (hasta 300 MB/s) y una interfaz Serial ATA III (hasta 600 MB/s) que facilita el cableado de la unidad de disco duro mediante cables finos y de tamaño reducido.

G-SE-0029280.1.gif-high.gif

 

 

Ranuras PCI y PCI Express

Rack iPC proporciona una ranura PCIe x4, una ranura PCIe x16 y 2 ranuras PCI para que los usuarios puedan instalar tarjetas adicionales cuando sus aplicaciones necesitan un rendimiento gráfico mayor que el que puede ofrecer la CPU del controlador de gráficos incluido.

G-SE-0029277.1.gif-high.gif