Montaje de los puentes de Rack iPC Universal y Optimized

Descripción general

Puede configurar Rack iPC Universal y Optimized para que se adapten a las necesidades de su aplicación mediante el uso de puentes.

NOTA: Puede ayudarse de unas pinzas de depilar para manipular los puentes.

Puentes y conectores

Los conectores de la placa madre de Rack iPC la enlazan con dispositivos como unidades de disco duro y teclados. Además, la placa tiene una serie de puentes que se utilizan para configurar el sistema para adaptarse a su aplicación. Las tablas siguientes muestran la función de cada uno de los puentes y conectores de la placa. Las últimas secciones de este capítulo ofrecen instrucciones sobre cómo configurar los puentes.

La figura muestra los puentes y conectores de Rack iPC Universal y Optimized:

G-SE-0030723.1.gif-high.gif

 

 

La tabla enumera los puentes de Rack iPC Universal y Optimized y sus funciones:

Etiqueta

Función

JFP1

Interruptor de alimentación/LED HDD/SMBus/altavoz

JFP2

LED de alimentación y bloqueo de teclado

CMOS1

Borrar CMOS (ajuste predeterminado 1-2)

PSON1

AT(1-2) / ATX(2-3) (ajuste predeterminado 2-3)

JWDT1+JOBS1

Restablecimiento de watchdog y alarma OBS

JCASE1

Conector interruptor antintrusión

JLVDS1

Selector de tensión 3,3 V/5 V/12 V para conector LVDS1 (ajuste predeterminado 1-2, 3,3 V)

JLVDS_CLT1

Selector de control de brillo para analógico o digital (ajuste predeterminado 1-2, analógico)

JEME1

Puente para deshabilitar Intel AMT

JMECLR1

Ajuste Borrar AMT

JUSBPWR1

Interruptor de alimentación de puerto USB 0-1 entre +5 Vsb y +5 V

JUSBPWR2

Interruptor de alimentación puerto USB 2-3 entre +5 Vsb y +5 V

JUSBPWR3

Interruptor de alimentación puerto USB 4/5/8/9 entre +5 Vsb y +5 V

JUSBPWR4

Interruptor de alimentación puerto USB 10/11/12/13 entre +5 Vsb y +5 V

Borrar CMOS

La placa madre de Rack iPC cuenta con un puente que puede borrar los datos de CMOS y restablecer la información del BIOS del sistema. Normalmente este puente debe colocarse entre los pines 1 y 2. Si desea restablecer los datos de CMOS, coloque CMOS1 conectando los pines 2 y 3 durante unos segundos, y luego vuelva a colocar el puente conectando los pines 1 y 2. Con este procedimiento se restablece la configuración predeterminada del CMOS.

En esta tabla se muestra el borrado de datos de CMOS:

Función

Ajuste del puente

Conservar los datos de CMOS (ajuste predeterminado)

G-SE-0029173.1.gif-high.gif

 

 

Borrar los datos de CMOS

G-SE-0029174.1.gif-high.gif

 

 

JLVDS1-2: Selector de alimentación LCD 3,3 V/ 5 V/ 12 V

En esta tabla se muestra el selector de alimentación LCD:

Pines conectados

Resultado

JLVDS2, 1-2

Puente para +3,3 V

JLVDS2, 2-3

Puente para +5 V

JLVDS1, 2

JLVDS2, 2

Puente para +12 V

G-SE-0029071.1.gif-high.gif

 

 

JUSBPWR1-4 (conector de selección de alimentación USB)

La figura muestra el conector de selección de alimentación USB:

G-SE-0029075.1.gif-high.gif

 

 

Ajuste predeterminado: pin 2-3 (+5 V)

La tabla describe el conector de selección de alimentación USB:

Pin

Nombre del pin

1

+V5_DUAL

2

+V5_USB

3

+V5

Puertos serie COM3

La figura muestra el conector de selección COM3:

G-SE-0029282.1.gif-high.gif

 

 

PSON1: selector de modo ATX, AT

La tabla describe el selector de modo ATX/AT:

Pin conectados

Resultado

1–2

Modo AT

2-3 (ajuste predeterminado)

Modo ATX

Salida del temporizador del watchdog y opción de alarma OBS

La tabla describe la salida del temporizador y la opción de alarma:

Pin

Nombre del pin

1

+5 V

2

NC

3

NC

4

SIO_WG

5

SIO_IRRX

6

SRST#

7

GND

8

ERR_BEEP

9

SIO_IRTX

10

OBS_BEEP

G-SE-0029077.1.gif-high.gif

 

 

Selector de modo de actualización de ME del BIOS

El puente JME1 permite que los usuarios seleccionen la actualización del BIOS libremente sin protección de bloqueo cuando se utiliza ADVSPI o con protección de bloqueo.

Función

Ajuste del puente

Protección del BIOS

Control de acceso a la región maestra

Herramienta de actualización

Versión ME

Función ME después de la actualización

Ajuste

Estado de funcionamiento de JME1 PWR

Producción*

(1-2) pines conectados

Ninguna

FF

ADVSPI

actualizado

Enlace/control remoto

valor predeterminado

CA encendido/espera

Bloqueo lectura:0B Escritura:0A

ADVSPI

No actualizado

Enlace/control remoto

Petición OEM

CA encendido/espera

Modo fabricación

(2-3) pines conectados

Ninguna

FF

ADVSPI

Actualizado

Ninguna

Ninguna

Ninguna

* En el modo de producción predeterminado, no hay protección de bloqueo para el BIOS. El ajuste de control de acceso a la región maestra es FF; los usuarios pueden actualizar el BIOS completo con la herramienta ADVSPI. La función es la misma que el modo de fabricación. La función BIOS ME (motor de administración) mantiene el enlace/control remoto. El puente puede establecerse con el estado PWR CA desactivado; no puede establecerse con el estado PWR en espera.

En modo de producción con protección de bloqueo para el BIOS, el ajuste de control de acceso a la región maestra es Lectura:0B, Escritura:0A. Los usuarios no pueden actualizar el firmware del BIOS ME libremente. La función BIOS ME (motor de administración) mantiene el enlace/control remoto. Este ajuste sólo es para peticiones de proyecto OEM. El puente puede establecerse con el estado PWR CA desactivado; no puede establecerse con el estado PWR en espera.

En modo de fabricación, el BIOS no tiene la función de protección de bloqueo. El ajuste de control de acceso a la región maestra es FF; los usuarios pueden actualizar el BIOS completo con la herramienta ADVSPI. No obstante, la función BIOS ME no guarda el enlace/control remoto después de actualizar el BIOS.

Sensor antintrusión

La placa madre de Rack iPC contiene un puente que proporciona un sensor de apertura del chasis. El zumbador de la placa madre suena cuando se abre el chasis.

Tabla de rutas de acceso del bus PCI

AD

Ranura PCI INT

PCI1

PCI2

AD16

AD21

A

A

F

B

B

G

C

C

H

D

D

E

Montaje de las pinzas de contacto de puente

Paso

Acción

1

Desconecte la alimentación.

2

Inserte el puente.

Ajuste del puente

La tabla describe el ajuste de alimentación de LVDS (Señalización del diferencial de baja tensión):

CN17

Alimentación LVDS

Ajuste

Función

1-3

2-4

El VDD_DSUB (pin 7 y pin 20) del pin LVDS es 5 V CC

3-5

4-6

El VDD_DSUB (pin 7 y pin 20) del pin LVDS es 3,3 V CC

La tabla describe la configuración para el ajuste de borrado de CMOS:

CN3

Borrar CMOS

Ajuste

Función

Normal (ajuste predeterminado)

1-2

Borrar CMOS