Descripción de la placa madre de Rack iPC Performance
La placa madre de Rack iPC Performance es la placa avanzada Intel® C216 que se utiliza en aplicaciones industriales de grado de servidor que requieren un alto rendimiento. La placa madre tiene un procesador Intel® 4-Core Xeon® E3. La alta fiabilidad y el extraordinario rendimiento hacen de Rack iPC la plataforma ideal para las aplicaciones de redes industriales.
A continuación se ofrece una descripción de las características de la placa madre de Rack iPC Performance:
oArquitectura PCIe: el chipset Intel® C216 PCH admite 2 ranuras PCIe x16 (enlace Gen III x8), 2 ranuras PCIe x4.
oCapacidad de E/S de alto rendimiento: LAN de 4 GB LAN vía bus PCIe, 3 ranuras PCI de 32 bits/33 MHz, 4 puertos USB 3.0,10 USB 2.0. (2 USB 2.0 de Tipo A), 2 conectores SATA III y 4 SATA II.
oFactor de forma estándar ATX con características industriales: larga vida del producto, funcionamiento fiable en un rango amplio de temperatura, funciones de temporizador del watchdog, etc.
oEncendido automático tras un corte de alimentación: Estas placas madre industriales permiten que los usuarios determinen que el sistema se inicie automáticamente después de que se produzca un corte de alimentación. Consulte la configuración detallada del modo "AT".
oTecnología·de·gestión·activa·8.0:·La·solución·básica·de·hardware·y·firmware·se·controla·a·través·del·plano de alimentación auxiliar del sistema a supervisar remotamente.
oSistemas de red: Intel AMT(iAMT) guarda información de hardware y software en la memoria no volátil. La capacidad de gestión incorporada proporciona funciones de gestión fuera de banda, lo que permite que la detección remota y KVM reparen sistemas después de detectar errores del SO o tras una caída del sistema. Las funciones de registro de eventos y alertas detectan problemas y reducen rápidamente el tiempo de inactividad, lo cual bloquea de forma proactiva las amenazas entrantes, mantiene a raya los clientes infectados antes de que tengan un impacto en la red y permite notificar de forma eficiente al usuario cuando se eliminan los agentes de software críticos. Para habilitar iAMT, consulte la configuración de AMT. Schneider Electric proporciona una herramienta de software llamada System Monitor que se utiliza para habilitar la función iAMT. Consulte System Monitor.
oInterfaz de disco duro SATA: seis conectores SATA en la placa:
Dos conectores SATA III con una velocidad de transmisión de datos de hasta 600 MB/s y
Cuatro conectores SATA II con una velocidad de transmisión de datos de hasta 300 MB/s
Compatible con la tecnología de Schneider Electric Host Controller Interface (AHCI).
oChipset del sistema: Intel® C216
RAM: Hasta 32 GB en cuatro ranuras DIMM de 240 pines compatibles con DDR3 ECC o No ECC 1066/1333/1600 SDRAM de doble canal.
El chipset Intel® C216 proporciona:
oRanura PCIe: 2 ranuras de expansión PCIe x16 (enlace x8) y 2 ranuras de expansión PCIe x4
oBus PCI: 3 ranuras PCI, 32 bits, 33 MHz, compatible con PCI 2.2
oPuerto paralelo mejorado: configurado para LPT1 o deshabilitado. El cable conector hembra DB-25 estándar es un accesorio opcional. LPT1 es compatible con EPP/SPP/ECP.
oPuerto serie: dos puertos serie. (COM1 es una E/S posterior, COM2 es un conector de la placa)
oConector PS/2 para teclado y ratón: Hay 2 conectores mini-DIN de 6 pines en el soporte de montaje para facilitar la conexión de un teclado y un ratón PS/2.
oPuerto USB: admite hasta 4 puertos USB 3.0 con velocidades de transmisión de hasta 5 Gbps y 10 puertos USB 2.0 con velocidades de transmisión de hasta 480 Mbps/s.
oLPC: 1 conector LPC compatible con módulos Schneider Electric LPC, como el módulo TPM.
oGPIO: Rack iPC Performance admite GPIO de 8 bits desde super I/O para aplicaciones de control de uso general.
oProcesador gráfico Intel HD integrado
oMemoria de visualización: 1 GB como máximo de memoria compartida cuando se ha instalado memoria del sistema de 2 GB o más
oDVI-D: resolución de 1920 x 1200 a una velocidad de actualización de 60 Hz (sólo para la versión QG2)
oCRT: resolución de 2048 x 1536 a una velocidad de actualización de 75 Hz
oAdmite puertos duales/cuádruples Ethernet 10/100/1000 Mbps/s a través del bus PCIe, que proporciona una velocidad de transmisión de datos de 300 MB/s.
oInterfaz: 10/100/1000 Mbps/s
oControlador: LAN1: Intel 82579LM; LAN2/3/4: Intel 82574 L (LAN 3/4 sólo indicados para G4 SKU).
oTemporizador del watchdog: se utiliza para que se reinicie el sistema o NC. El temporizador del watchdog es programable y cada unidad equivale a 1 segundo o 1 minuto (con 255 niveles).
En la figura se muestra el diseño de la placa y las ubicaciones de los puentes:
La tabla describe los puentes de Rack iPC Performance y sus funciones:
|
Etiqueta |
Función |
|---|---|
|
JCMOS1 |
Borrar CMOS |
|
JME1 |
Puente para deshabilitar Intel ME en la actualización de ME/BIOS |
|
JWDT1 |
Restablecimiento de watchdog |
|
JGREEN1 |
Modo Sx de reposo profundo |
|
JUSB_1,JUSB_2 |
Puerto USB e interruptor de alimentación eléctrica de KBMS entre +5 VSB y +5 V |
|
CPUFAN_SEL1, SYSFAN_SEL1 |
Selección de modo FAN PWM(1-2)/DC (2-3) |
|
PSON1 |
AT(1-2) / ATX(2-3) |
En la tabla se describen los conectores de Rack iPC Performance y sus funciones:
|
Etiqueta |
Función |
|---|---|
|
ATX24P_P1 |
Conector ATX de 24 pines para la alimentación principal (del sistema) |
|
ATX8P_P1 |
Conector de alimentación del procesador (para la CPU) |
|
SATA0...1 |
SATA III (6 Gb/s) |
|
SATA2...5 |
SATA II (3 Gb/s) |
|
USB 12 |
Puerto USB 3.0 1, 2 |
|
USB 34 |
Puerto USB 3.0 3, 4(conector) |
|
USB 56 |
Puerto USB 2.0 5, 6 |
|
USB78, USB910, USB1112 |
Puerto USB 2.0 7, 8, 9, 10, 11, 12 (conector) |
|
USB13, USB14 |
Puerto USB 2.0 13, 14 (USB tipo A) |
|
PCIE2, PCIE7 |
Ranura PCIE x4 |
|
PCIE5, PCIE6 |
Ranura PCIe x16 (enlace x8) |
|
DIMMA0,DIMMA1,DIMMB0,DIMMB1 |
Ranura DDR3 |
|
CPUFAN1 |
Conector CPU FAN |
|
SYSFAN1,SYSFAN2,SYSFAN 3,SYSFAN4 |
Conector FAN del sistema |
|
LAN1_USB12,LAN2_USB56 |
Conector de pila LAN1 / puerto USB 3.0 1, 2 Conector de pila LAN2 / puerto USB 2.0 5, 6 |
|
LAN34 |
Conector de pila LAN 3.4 |
|
VGA_COM1 |
Conector VGA+COM |
|
KBMS1 |
Conector PS/2 para teclado y ratón |
|
KBMS2 |
Conector externo para teclado y ratón (6 pines) |
|
SPI1 |
Ranura SPI |
|
SPI_CN1 |
Conector de la tarjeta flash SPI |
|
LANLED1,LANLED2 |
Conector de extensión LAN LED |
|
SMBUS1 |
Bus SM de PCH |
|
SNMP1 |
Bus SM de monitor HW IC |
|
GPIO1 |
Conector GPIO |
|
FPAUD1 |
Conector de audio del panel frontal |
|
LPT1 |
Puerto paralelo |
|
COM2 |
Puerto serie: RS-232 |
|
JFP1 |
Conector del panel frontal |
|
LPC1 |
Conector de pocos pines para módulos Schneider Electric TPM LPC |
|
LANLED1 |
Conector de extensión LAN1/2 LED |
|
LANLED2 |
Conector de extensión LAN3/4 LED |
|
VOLT1 |
Visualización de la tensión |
|
PMBUS1 |
Conector PMBUS para comunicación con la fuente de alimentación |
En la figura se muestra el diagrama de bloques de la placa madre de Performance: