Conexiones de interfaz de Rack iPC Performance
|
DESCONEXIÓN DEL EQUIPO O FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oAsegúrese de que las conexiones de alimentación, comunicación y accesorios no sometan a los puertos a esfuerzos excesivos. Tenga en cuenta las vibraciones en el entorno. oSujete los cables de alimentación, comunicación y de accesorios externos al panel o armario. oUtilice sólo cables de conector Sub-D de 9 pines con un sistema de bloqueo en buen estado. oUtilice solamente los cables USB disponibles comercialmente. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
El puerto paralelo suele utilizarse para conectar la placa madre a una impresora. Rack iPC Performance incluye un puerto paralelo en la placa al que se accede a través de un conector por cable plano de 25 pines, LPT1.
Puertos USB (USB12, USB56, USB34, USB78, USB910, USB1112, USB13, USB14)
Rack iPC Performance proporciona hasta 14 puertos USB. Los puertos USB5...14 son puertos USB 2.0 que admiten velocidades de transmisión de hasta 480 MB/s. Los puertos USB1...4 son puertos USB 3.0 que admiten velocidades de transmisión de hasta 5 Gbps. Estos puertos admiten el sistema plug & play y el intercambio bajo tensión para un máximo de 127 dispositivos externos y se pueden deshabilitar en el menú del BIOS. Si se utilizan todos los puertos USB, cambie la alimentación del USB a 5 V en lugar de cinco VSB.
Rack iPC Performance está equipado con 2 o 4 LAN Ethernet de 1000 Mbit/s de alto rendimiento. Son compatibles con la mayoría de los sistemas operativos de red. Los conectores RJ45 de la placa posterior ofrecen un buen funcionamiento a 1000 Mbit/s.
Indicador LED de la LAN
Modo LAN |
Indicador de LAN |
---|---|
Enlace de 1 Gbps activado |
LED1 verde encendido (izquierda) |
Enlace de 100 Mbit/s activado |
LED1 naranja encendido (izquierda) |
Enlace de 10 Mbit/s activado |
LED1 N/A (izquierda) |
Activo |
LED2 verde intermitente (derecha) |
Interruptor de alimentación USB
Rack iPC permite al usuario establecer la alimentación USB y KBMS entre 5 VSB y 5 V. Cuando el puente se establece en 5 V, la placa no admite S3/S4.
Rack iPC ofrece una interfaz VGA de alta resolución conectada a un conector D-SUB de 15 pines compatible con monitores VGA CRT para una resolución de hasta 1900 x 1200.
Esta interfaz se usa para conectar el Rack iPC al equipo remoto mediante un cable.
Al utilizar un cable largo del PLC para conectar al Rack iPC, es posible que el cable tenga un potencial eléctrico distinto al del panel, aunque ambos estén conectados a tierra.
El puerto serie del Rack iPC no está aislado. Los terminales de SG (tierra de señal) y los de tierra funcional (FE) están conectados en el interior del panel.
|
DESCARGA ELÉCTRICA |
oRealice una conexión directa entre el tornillo de conexión a tierra y tierra. oNo conecte a tierra otros dispositivos a través del tornillo de conexión a tierra de este dispositivo. oInstale todos los cables según las normativas y requisitos locales. Si las normativas locales no requieren puesta a tierra, siga una guía fiable, como la normativa eléctrica nacional de los EE. UU., artículo 800. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
La tabla muestra las asignaciones de D-SUB de 9 pines:
Pin |
Asignación |
|
---|---|---|
RS-232 |
|
|
1 |
DCD |
Conector D-Sub macho de 9 pines: ![]()
|
2 |
RXD |
|
3 |
TXD |
|
4 |
DTR |
|
5 |
GND |
|
6 |
DSR |
|
7 |
RTS |
|
8 |
CTS |
|
9 |
RI |
NOTA: Cualquier exceso de peso o carga en los cables de comunicación podría provocar la desconexión del equipo.
Rack iPC ofrece 2 puertos serie (uno en el panel posterior y otro en la placa). En estos puertos puede conectarse un ratón serie, una impresora o una red de comunicaciones. Los rangos de dirección e IRQ de estos puertos son fijos. No obstante, si desea deshabilitar el puerto o cambiar estos parámetros más adelante, puede hacerlo en la configuración del BIOS del sistema. Hay diversos dispositivos que implementan los estándares RS-232 de diferentes maneras. Si tiene problemas con un dispositivo serie, compruebe las asignaciones de pines del conector.
Conector PS/2 para teclado y ratón (KBMS1)
Dos conectores mini-DIN de 6 pines en el panel posterior de la placa madre proporcionan conexiones para un teclado y un ratón PS/2.
Interfaz Serial ATA (SATA0...5)
Rack iPC cuenta con 2 interfaces Serial ATA III de alto rendimiento (conector azul de hasta 600 MB/s) y 4 interfaces Serial ATA II (conector negro de hasta 300 MB/s).
Ranuras PCI (PCI1, PCI3, PCI4)
Rack iPC Performance proporciona tres ranuras PCI de 32 bits/33 MHz.
Ranura de expansión PCIe (PCIE2, PCIE5, PCIE6, PCIE7)
Rack iPC Performance proporciona 2 ranuras PCIe x16 (enlace x8) y 2 ranuras PCie x4 para que los usuarios puedan instalar tarjetas adicionales VGA. Cuando sus aplicaciones requieren un rendimiento gráfico mayor que el que puede ofrece la CPU del controlador gráfico incluido, o bien una tarjeta de E/S de gran ancho de banda, como una tarjeta de Registrador visualizador de fotogramas, una tarjeta raid y una tarjeta LAN de 10 G.
Conector auxiliar de alimentación de 8 pines (ATX8P_P1)
ATX8P_P1 es un conector de 8 pines. Si desea un sistema completamente configurado, utilice una unidad de alimentación eléctrica (PSU) que cumpla las especificaciones ATX 12 V 2.0 (o versión posterior). No olvide conectar el conector de alimentación EATX12 V de 8 pines; de lo contrario, el sistema no se reiniciará.