Puentes de montaje de Rack iPC Performance
Puede configurar Rack iPC Performance para que se adapte a las necesidades de su aplicación mediante el uso de puentes.
NOTA: Puede ayudarse de unas pinzas de depilar para manipular los puentes.
Los conectores de la placa madre de Rack iPC Performance la enlazan con los dispositivos externos, como unidades de disco duro y teclados. Además, la placa tiene una serie de puentes que se utilizan para configurar el sistema para adaptarse a su aplicación. Las tablas siguientes muestran la función de cada uno de los puentes y conectores. Las últimas secciones de este capítulo ofrecen instrucciones sobre cómo configurar los puentes.
La tabla describe los puentes y conectores de Rack iPC Performance:
La tabla describe los puentes de Rack iPC Performance y sus funciones:
Etiqueta |
Función |
---|---|
JCMOS1 |
Borrar CMOS |
JME1 |
Puente para deshabilitar Intel ME en la actualización de ME/BIOS |
JWDT1 |
Restablecimiento de watchdog |
JGREEN1 |
Modo Sx de reposo profundo |
JUSB_1,JUSB_2 |
Puerto USB e interruptor de alimentación eléctrica de KBMS entre +5 VSB y +5 V |
CPUFAN_SEL1, SYSFAN_SEL1 |
Selección de modo FAN PWM(1-2)/DC (2-3) |
PSON1 |
AT(1-2) / ATX(2-3) |
Puede configurar la placa madre para que se adapte a las necesidades de su aplicación a través de la configuración de los puentes. Un puente es una pieza de metal que cierra un circuito eléctrico. Consiste en dos pines metálicos y una pequeña pinza de contacto metálica (suele contar con una cubierta de plástico) que se desliza sobre los pines para conectarlos. Para "cerrar" un puente, se conectan los pines con la pinza de contacto. Para "abrir" (o desconectar) un puente, se retira la pinza de contacto. A veces un puente consta de un conjunto de 3 pines, etiquetados con los números 1, 2 y 3. En este caso, la conexión se realiza en los pines 1 y 2, o en el 2 y 3. Para fijar los puentes, pueden ser útiles unos alicates de punta.
La placa madre de Rack iPC cuenta con un puente que puede borrar los datos de CMOS y restablecer la información del BIOS del sistema. Normalmente este puente debe colocarse entre los pines 1 y 2. Si desea restablecer los datos de CMOS, coloque JCMOS1 conectando los pines 2 y 3 durante unos segundos, y luego vuelva a colocar el puente conectando los pines 1 y 2. Con este procedimiento se restablece la configuración predeterminada del CMOS.
La tabla describe los datos de CMOS:
Función |
Ajuste del puente |
---|---|
Conservar los datos de CMOS (ajuste predeterminado) |
![]()
|
Borrar los datos de CMOS |
![]()
|
Rack iPC cuenta con un puente que puede actualizar el firmware de ME. Por lo general este puente debe colocarse entre los pines 1 y 2. Si desea actualizar el firmware de ME, coloque JME1 contactando los pines 2-3 para deshabilitar ME durante la nueva actualización del firmware de ME.
La tabla describe la actualización de ME:
Función |
Ajuste del puente |
---|---|
Bloquear la actualización de ME (ajuste predeterminado) |
![]()
|
Actualización de ME |
![]()
|
La placa madre de Rack iPC contiene un puente que proporciona un sensor de apertura del chasis. El zumbador de la placa madre suena cuando se abre el chasis.
Salida del temporizador del watchdog
Rack iPC contiene un temporizador de watchdog que restablece la CPU. Esta función significa que Rack iPC Performance se recupera de la detección de un fallo de software o de un problema con EMI. La configuración del puente JWDT1 controla la salida de las acciones del ordenador en caso de que el temporizador del watchdog se dispare.
La tabla describe la actualización de ME:
Función |
Ajuste del puente |
---|---|
Restablecer (ajuste predeterminado) |
![]()
|
CC |
![]()
|
Rack iPC cuenta con un puente que admite el ahorro de energía para la función Sx profundo del BIOS. Normalmente este puente debe colocarse entre los pines 1 y 2. Si desea deshabilitarlo, coloque JGREEN1 conectando los pines 2 y 3.
La tabla describe el modo Sx profundo:
Función |
Ajuste del puente |
---|---|
Habilitar (ajuste predeterminado) |
![]()
|
Deshabilitar |
![]()
|
Interruptor de alimentación USB
Rack iPC cuenta con un puente que admite alimentación eléctrica USB/KBMS desde 5 Vsb o 5 V. El ajuste predeterminado es los pines 1-2 conectados, que admite una alimentación en espera USB por debajo de S5. Cuando el puente tiene los pines 2-3 conectados, la alimentación eléctrica USB/KBMS cambia a 5 V. Si desea deshabilitar la alimentación en espera USB por debajo de S5, y con los pines 2-3 conectados, no se admitirá el modo S3 y S4.
La tabla describe el interruptor de alimentación USB:
Función |
Ajuste del puente |
---|---|
+5 Vsb (ajuste predeterminado) |
![]()
|
+5 V |
![]()
|
Selección de modo PWM/DC, CPU, ventilador SYSTEM
Rack iPC cuenta con un puente que admite el modo PWM o DC; normalmente este puente debe colocarse entre los pines 1 y 2. Si desea cambiar al modo DC, coloque CPUFAN_SEL1, SYSFAN_SEL1 conectando los pines 2 y 3 para deshabilitar.
La tabla describe la selección del modo PWM/DC:
Función |
Ajuste del puente |
---|---|
Modo PWM (ajuste predeterminado) |
![]()
|
Modo DC |
![]()
|
La tabla describe el selector de modo ATX/AT:
Función |
Ajuste del puente |
---|---|
Modo AT |
![]()
|
Modo ATX (ajuste predeterminado) |
![]()
|
Tabla de rutas de acceso del bus PCI
AD Ranura PCI INT |
PCI1 |
PCI3 |
PCI4 |
---|---|---|---|
AD16 |
AD21 |
AD22 |
|
A |
A |
F |
G |
B |
B |
G |
H |
C |
C |
H |
E |
D |
D |
E |
F |
Montaje de las pinzas de contacto de puente
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte la alimentación. |
2 |
Inserte el puente. |
La tabla describe la configuración del ajuste de alimentación LVDS:
CN17 |
Alimentación LVDS |
---|---|
Ajuste |
Función |
1-3 2-4 |
El VDD_DSUB (pin 7 y pin 20) del pin LVDS es 5 V CC |
3-5 4-6 |
El VDD_DSUB (pin 7 y pin 20) del pin LVDS es 3,3 V CC |
La tabla describe la configuración para el ajuste de borrado de CMOS:
CN3 |
Borrar CMOS |
---|---|
Ajuste |
Función |
– |
Normal (ajuste predeterminado) |
1-2 |
Borrar CMOS |