BIOS es la sigla de Basic Input Output System (Sistema básico de entrada/salida). Es la forma de comunicación más básica entre el usuario y el hardware. El BIOS utilizado en Rack iPC ha sido creado por Schneider Electric.
La utilidad de configuración del BIOS (BIOS Setup Utility) le permite modificar los ajustes básicos de la configuración del sistema. Estos ajustes se almacenan en CMOS y en EEPROM (como copia de seguridad).
Configuración y procedimiento de arranque del BIOS
El BIOS se activa inmediatamente al conectar la alimentación eléctrica de Rack iPC o al pulsar el botón de encendido. El sistema comprueba si los datos de configuración de EEPROM son válidos. Si los datos son válidos, se transfieren a CMOS. Si los datos no son válidos, se comprueba la validez de los datos CMOS. Aparecerá un mensaje si los datos CMOS contienen anomalías, pero podrá continuar con el procedimiento de arranque pulsando la tecla [F1].
NOTA: Para que el mensaje no aparezca en cada reinicio, abra la configuración del BIOS pulsando la tecla [Supr] y vuelva a guardar los ajustes.
El BIOS lee la información de configuración del sistema en la RAM CMOS, comprueba el sistema y lo configura mediante la POST POST (prueba automática de encendido).
Después de efectuar estos pasos previos, el BIOS busca en el sistema operativo los dispositivos disponibles de almacenamiento de datos (disco duro, unidad de disquete, etc.). El BIOS inicia el sistema operativo y pasa el control de las operaciones del sistema al sistema operativo.
Entrar en la configuración del BIOS
Para entrar en la configuración del BIOS, pulse la tecla Supr o F2 una vez que se haya inicializado el Rack iPC.
Teclas para la configuración del BIOS
Las teclas siguientes se activan durante la POST:
|
Tecla |
Función |
|---|---|
|
SUPR |
Permite acceder al menú de configuración del BIOS. |
|
F12 |
Con la tecla [F12] puede realizar el arranque desde la red. |
|
F11 |
Muestra el menú de arranque Main, donde figuran todos los dispositivos arrancables que están conectados al sistema. Use el cursor de flecha arriba ↑ y el cursor de flecha abajo ↓ y a continuación pulse la tecla [Intro] para seleccionar el dispositivo de arranque. |
|
Pausa |
Al pulsar la tecla [Pausa], se detiene la POST. Pulse cualquier otra tecla para reanudar la POST. |
NOTA: La entrada de claves desde el teclado USB sólo queda registrada una vez que se ha inicializado el controlador USB.
Puede utilizar las siguientes teclas después de introducir la configuración del BIOS:
|
Tecla |
Función |
|---|---|
|
F1 |
Ayuda general |
|
Tecla ↑ |
Pasa al elemento anterior |
|
Tecla ↓ |
Pasa al elemento siguiente |
|
Tecla ← |
Pasa al elemento anterior |
|
Tecla → |
Pasa al elemento siguiente |
|
+ o - |
Cambia el valor del elemento seleccionado |
|
Intro |
Cambia al menú seleccionado |
|
F2 |
Valores anteriores |
|
F3 |
Ajustes predeterminados optimizados |
|
F4 |
Guarda y cierra la configuración del BIOS |
|
Esc |
Sale del submenú |