Menú Advanced

Ficha Advanced BIOS Features

La pantalla de la ficha Advanced de Rack iPC Optimized:

G-SE-0032812.1.gif-high.gif

 

 

La pantalla de la ficha Advanced de Rack iPC Universal:

G-SE-0032811.1.gif-high.gif

 

 

La pantalla de la ficha Advanced de Rack iPC Performance:

G-SE-0029082.1.gif-high.gif

 

 

Para obtener más información sobre los submenús de Advanced, consulte:

oPCI Subsystem Settings

oACPI Settings

oTrusted Computing

oS5 RTC Wake Settings

oCPU Configuration

oSATA Configuration

oIntel TXT Configuration

oAMT Configuration

oUSB Configuration

oSMART Settings

oSuper I/O Configuration

oAOAC Configuration

oH/W Monitor

oSecond Super I/O Configuration

oSerial Port Console Redirection

oCPU PPM Configuration

Rack iPC BIOS update

Paso

Acción

1

Guarde el nuevo BIOS en un lápiz USB.

2

Cambie el nombre del archivo del BIOS por "update.bin".

3

Conecte el lápiz USB en el Rack iPC.

4

Entre en la configuración del BIOS.

5

En este menú, seleccione la opción Rack iPC BIOS update.

Resultado: El BIOS se ha actualizado automáticamente a la nueva versión.

Submenú PCI Subsystem Settings

El submenú PCI Subsystem Settings:

G-SE-0029100.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestra la opción de PCI Subsystem Settings:

Ajuste del BIOS

Descripción

Above 4G Decoding

Habilita o deshabilita la capacidad de descodificar los dispositivos compatibles con 64 bits en un espacio de direcciones superior a 4 G si el sistema admite la decodificación PCI de 64 bits.

Submenú ACPI Settings

El submenú ACPI Settings (Interfaz avanzada de configuración y energía):

G-SE-0029078.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestran las opciones de ACPI Settings:

Ajuste del BIOS

Descripción

Power On By Modem

Habilita o deshabilita el encendido por módem.

Enable Hibernation

Habilita o deshabilita la hibernación.

ACPI Sleep State

Optimized: Auto

Universal: Auto

Performance: S3 only (Suspend to RAM)

Lock Legacy Resources

Bloquea los recursos heredados de los dispositivos.

S3 Video Report

Optimized: Enables or disables S3 resume for VBIOS.

Universal: Enables or disables S3 resume for VBIOS.

PowerOn by Modem

El sistema puede despertarse a partir de un estado de pausa de ACPI mediante una señal de despertar emitida por un módem que admita este tipo de señal.

Power Type

Optimized: ATX

Universal: ATX

Submenú Trusted Computing

Este submenú habilita/deshabilita la configuración de TPM (TPM 1.1/1.2) en el BIOS.

El TPM (módulo de la plataforma Trusted) es un generador de claves seguro y un componente de administración de memoria caché clave que habilita el almacenamiento protegido de las claves de cifrado y las credenciales de autenticación para mejorar las funciones de seguridad.

El submenú Trusted Computing:

G-SE-0029117.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestra la opción de Trusted Computing:

Ajuste del BIOS

Descripción

TM Support

Habilita o deshabilita TPM si el módulo TPM está instalado en la placa madre.

Submenú S5 RTC Wake Settings

El submenú S5 RTC Wake Settings:

G-SE-0029124.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestran las opciones de S5RTC Wake Settings:

Ajuste del BIOS

Descripción

Wake System with Fixed Time

Habilita o deshabilita la función de rearranque del sistema al sonar una alarma una vez transcurrido un tiempo fijo.

Wake System with Dynamic Time

Habilita o deshabilita la función de rearranque del sistema al sonar una alarma una vez transcurrido un tiempo dinámico.

Submenú CPU Configuration

El submenú CPU Configuration de Rack iPC Universal y Optimized:

G-SE-0032088.1.gif-high.gif

 

Universal   Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30 GHz

Optimized   Intel(R) Pentium(R) CPU G850 @ 2.90 GHz

El submenú CPU Configuration de Rack iPC Performance:

G-SE-0029085.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestran las opciones de CPU Configuration:

Ajuste del BIOS

Descripción

Active Processor Cores

Permite elegir el número de núcleos de CPU que se activarán en cada paquete de procesador.

Limit CPUID Maximum

Permite la limitación del valor máximo de CPUID.

Si está habilitado, los sistemas operativos heredados pueden iniciarse sin soporte para las CPU con funciones de CPUID ampliadas.

Execute Disable Bit

Habilita o deshabilita la tecnología de protección de la página de no ejecución.

Intel Virtualization Technology

Intel virtualization technology (Intel VT) es una serie de mejoras de hardware en el servidor Intel y en las plataformas cliente que proporciona soluciones de virtualización en forma de software.

Intel VT permite que las plataformas ejecuten varios sistemas operativos y aplicaciones en particiones independientes, de tal manera que un sistema pueda funcionar con sistemas operativos distintos.

Hardware Perfectcher

El procesador obtiene datos e instrucciones (que tengan la probabilidad de ser solicitados en poco tiempo) en la memoria y los coloca en la memoria caché. De esta forma se reduce la latencia asociada a las lecturas de memoria.

Adjacent Cache Line Prefectch

Habilita o deshabilita la función Adjacent Cache Line Prefetch.

Submenú SATA Configuration

El submenú SATA Configuration de Optimized Rack iPC:

G-SE-0032090.1.gif-high.gif

 

 

Submenú SATA Configuration de Universal Rack iPC:

G-SE-0032089.1.gif-high.gif

 

 

Submenú SATA Configuration de Performance Rack iPC:

G-SE-0029101.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestran las opciones de SATA Configuration:

Ajuste del BIOS

Descripción

SATA Controller(s)

Habilita o deshabilita la función SATA.

NOTA: Esta opción sólo está disponible si SATA Mode Selection se establece en IDE.

SATA Mode Selection

Universal: el modo SATA puede ser IDE o AHCI.

Submenú Intel TXT Configuration

El Submenú Intel TXT Configuration (configuración de Intel Trusted execution Technology):

G-SE-0029090.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestran las opciones de Intel TXT Configuration:

Ajuste del BIOS

Descripción

Secure Mode Extension (SMX)

Habilita o deshabilita la tecnología SMX (Secure Mode eXtensions) de Intel.

Intel TXT Configuration

Habilita o deshabilita la tecnología Trusted eXecution Technology de Intel.

NOTA:

Esta opción sólo está disponible si se habilitan las siguientes tecnologías de Intel:

oSecure Mode eXtensions (SMX)

oVirtualization Technology (VT)

oVirtualization for directed I/O (VT-d)

Submenú AMT Configuration

El submenú AMT Configuration (Configuración de Active Management Technology de Intel):

G-SE-0029083.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestran las opciones de AMT Configuration:

Ajuste del BIOS

Descripción

Intel AMT

Habilita o deshabilita las extensiones AMT BIOS de Intel.

Un-Configure ME

Cuando está deshabilitado, ATM/ME se puede desconfigurar sin contraseña.

Cuando está habilitado, esta acción requiere una contraseña.

Watchdog

Cuando está establecido en Enabled, el temporizador del watchdog supervisa el tiempo que se dedica a cada tarea realizada por el software o hardware:

oOS timer [0]

oBIOS timer [0]

Submenú USB Configuration

El submenú USB Configuration:

G-SE-0032231.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestran las opciones de USB Configuration:

Ajuste del BIOS

Descripción

USB Devices:

1 teclado, 1 ratón, 2 concentradores.

Legacy USB Support

Habilita la compatibilidad con USB heredado. La opción Auto deshabilita la compatibilidad heredada si no hay dispositivos USB conectados.

USB 3.0 Support

XHCI Hand-off

EHCI Hand-Off

Se trata de una solución para sistemas operativos que no admiten Hand-off de EHCI.

Device reset time-out

Establece el almacenamiento masivo USB para restablecer el valor de tiempo de espera del dispositivo.

Mass Storage Devices

Muestra la información del dispositivo del almacenamiento masivo USB.

Submenú SMART Settings

El submenú SMART Settings:

G-SE-0029113.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestra la opción de SMART Settings:

Ajuste del BIOS

Descripción

SMART Self Test

Submenú Super I/O Configuration

El submenú Super I/O Configuration:

G-SE-0029115.1.gif-high.gif

 

 

Submenú Serial Port 1 Configuration:

G-SE-0029114.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestran las opciones de Serial Port 1 Configuration:

Ajuste del BIOS

Descripción

Serial Port

Habilita o deshabilita el puerto 1.

Change Settings

Selección de los ajustes opcionales para el puerto serie 1.

Submenú Serial Port 2 Configuration:

G-SE-0029108.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestran las opciones de Serial Port 2 Configuration:

Ajuste del BIOS

Descripción

Serial Port

Habilita o deshabilita el puerto serie 2.

Change Settings

Selección de los ajustes opcionales para el puerto serie 2.

Device Mode

Opciones del puerto serie 2:

oModo estándar de puerto serie [predeterminado]

oModo IrDA 1.0 (HP SIR)

oModo ASKIR

Performance: STD Printer Mode

Submenú Parallel Port Configuration:

G-SE-0029110.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestran las opciones de Parallel Port Configuration:

Ajuste del BIOS

Descripción

Parallel Port

Habilita o deshabilita el puerto paralelo.

Change Settings

Selección de los ajustes opcionales para el puerto paralelo.

Device Mode

Opciones del puerto paralelo.

Optimized: Auto

Universal y Performance: ECP and EPP 1.9 Mode

Submenú AOAC Configuration

La pantalla de la opción AOAC Configuration (Always-ON/Always Connected):

G-SE-0028443.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestran las opciones de menú de AOAC Configuration:

Ajuste del BIOS

Descripción

AOAC Configuration

Habilita o deshabilita la función AOAC.

Submenú H/W Monitor

El submenú H/W Monitor:

G-SE-0029093.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestran las opciones de H/W Monitor:

Ajuste del BIOS

Descripción

Case Open Warning

Habilita o deshabilita la función de supervisión de intrusión del chasis. Cuando está habilitado, si se abre el chasis, el altavoz emite un pitido.

CPU Warning Temperature

Establece el umbral de temperatura para el informe de la CPU.

Si el sistema alcanza la temperatura definida para el informe, el altavoz emite un pitido.

ACPI Shutdown Temperature

Establece el umbral de temperatura de cierre de ACPI.

Si el sistema alcanza la temperatura de cierre, el SO ACPI lo cierra automáticamente para proteger el sistema de daños por sobrecalentamiento.

CPUFAN Mode Setting

Habilita o deshabilita el modo CPUFAN en SMART FAN.

SYSFAN Mode Setting

Habilita o deshabilita el modo SYSFAN en SMART FAN.

Submenú Second Super I/O Configuration

El submenú Second Super I/O Configuration:

G-SE-0029106.1.gif-high.gif

 

 

Submenú Serial Port 3 Configuration:

G-SE-0029103.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestran las opciones de Serial Port 3 Configuration:

Ajuste del BIOS

Descripción

Serial Port

Habilita o deshabilita el puerto serie 3.

Change Settings

Selección de los ajustes opcionales para el puerto serie 3.

Auto Flow Control

Cuando COM se establece en RS-485, este puerto admite la función de control automático de flujo.

Submenú Serial Port 4 Configuration:

G-SE-0029104.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestran las opciones de Serial Port 4 Configuration:

Ajuste del BIOS

Descripción

Serial Port

Habilita o deshabilita el puerto serie 4.

Change Settings

Selección de los ajustes opcionales para el puerto serie 4.

Submenú Serial Port 5 Configuration:

G-SE-0029105.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestran las opciones de Serial Port 5 Configuration:

Ajuste del BIOS

Descripción

Serial Port

Habilita o deshabilita el puerto serie 5.

Change Settings

Selección de los ajustes opcionales para el puerto serie 5.

Submenú Serial Port 6 Configuration:

G-SE-0032232.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestran las opciones de Serial Port 6 Configuration:

Ajuste del BIOS

Descripción

Serial Port

Habilita o deshabilita el puerto serie 6.

Change Settings

Selección de los ajustes opcionales para el puerto serie 6.

Submenú Serial Port Console Redirection

El submenú Serial Port Console Redirection:

G-SE-0029112.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestra la opción de Serial Port Console Redirection:

Ajuste del BIOS

Descripción

Console Redirection

Habilita o deshabilita la función de redirección de la consola.

Submenú CPU PPM Configuration

El submenú CPU PPM Configuration:

G-SE-0029086.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestran las opciones de CPU PPM Configuration:

Ajuste del BIOS

Descripción

EIST

Habilita o deshabilita CPU SpeedStep de Intel.

Turbo Mode

Performance: [Enabled]