Menú Chipset

Submenú System Agent (SA) Configuration

El submenú System Agent:

G-SE-0029087.1.gif-high.gif

 

 

Las opciones adicionales de System Agent son:

oGraphics Configuration

oNB PCIe Configuration

Submenú Graphics Configuration

Submenú Graphics Configuration

G-SE-0029089.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestran dos opciones de Graphics Configuration:

Ajuste del BIOS

Descripción

Primary Display [Auto]

Establece el dispositivo de vídeo que se activa durante la POST.

LCD Control

Establece los parámetros del dispositivo de vídeo LCD.

Sumenú LCD Control del menú Graphics Configuration

El submenú LCD Control

G-SE-0029088.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestra la opción de LCD Control:

Ajuste del BIOS

Descripción

Primary IGFX Boot Display [VBIOS Default]

Establece el dispositivo de vídeo que se activa durante la POST.

Submenú NB PCIe Configuration

El submenú NB PCIe Configuration

G-SE-0029092.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se muestra la opción de NB PCIe Configuration:

Ajuste del BIOS

Descripción

De-emphasis Control

Performance: -3,5 dB.