La pantalla de la ficha Boot:
En esta tabla se muestran las opciones del menú Boot:
|
Ajuste del BIOS |
Descripción |
|---|---|
|
Setup Prompt Timeout |
Selecciona la cantidad de segundos que debe esperar para obtener la clave de activación de configuración. |
|
Bootup NumLock State |
Selecciona NumLock durante el encendido. |
|
Quiet Boot |
Si está deshabilitado, el BIOS muestra los mensajes POST normales. Si está habilitado, se muestra un logo OEM en lugar de los mensajes POST. |
|
Option ROM Message |
Establece el modo de visualización de una ROM opcional. |
|
Interrupt 19 Capture |
Permite que las ROM opcionales capturen Interrupt 19. |
|
Boot Option Priorities |
Establece la prioridad del dispositivo de arranque. Optimized: oBoot Option # 2 P1: Slimtype DVD A... oBoot Option # 1 P0: ST500DM002-1BD Universal: oBoot Option # 2 P5: Slimtype DVD A... oBoot Option # 1 P0: WDC WD50003ABYX... Performance: oBoot Option # 1 P5: Slimtype DVD A... oBoot Option # 2 P1: WDC WD1003FBYX-01Y7B1 oBoot Option # 3 UEFI: Built-in EFI... |