Menú Save & Exit

Ficha Save & Exit

La pantalla de la ficha Save & Exit:

G-SE-0029102.1.gif-high.gif

 

 

En la tabla se muestran las opciones del menú Save & Exit:

Ajuste del BIOS

Descripción

Save Changes and Exit

Cuando se complete la configuración del sistema, seleccione esta opción para guardar los cambios, salga de la configuración del BIOS y, si es necesario, reinicie el ordenador para que tenga en cuenta todos los parámetros de configuración del sistema.

Discard Changes and Exit

Seleccione esta opción para salir de la configuración sin realizar ningún cambio permanente en la configuración del sistema.

Save Changes and Reset

Al seleccionar esta opción se muestra un cuadro de mensaje de confirmación. Al confirmar se guardan los cambios de los ajustes del BIOS, se guardan los nuevos ajustes del CMOS y se reinicia el sistema.

Discard Changes and Reset

Seleccione esta opción para salir de la configuración del BIOS sin hacer cambios permanentes en la configuración del sistema y reiniciar el ordenador.

Save Changes

Seleccione esta opción para guardar los cambios de configuración del sistema sin salir del menú de configuración del BIOS.

Discard Changes

Seleccione esta opción para descartar cualquier cambio actual y cargar la configuración anterior del sistema.

Restore Defaults

Seleccione esta opción automáticamente para configurar todos los elementos de configuración del BIOS con los valores predeterminados óptimos. Los valores predeterminados óptimos se han diseñado para maximizar el rendimiento del sistema, pero puede que no ofrezcan el mejor rendimiento para todas las aplicaciones del ordenador.

No utilice los valores predeterminados óptimos predeterminados si el sistema del usuario experimenta problemas de configuración.

Save User Defaults

Cuando se complete la configuración del sistema, seleccione esta opción para guardar los cambios como valores predeterminados del usuario sin salir del menú de configuración del BIOS.

Restore User Defaults

Seleccione esta opción para restaurar los valores predeterminados del usuario.

Boot Override

Selecciona un dispositivo para utilizar si se invalida el arranque.

Optimized:

oP1: Slimtype DVD A DS8A9SH

oP0: ST500DM002-1BD142

Universal:

oP5: Slimtype DVD A DS8A9SH

oP1: WDC WD5003ABYX-01WERA1

Performance:

oP1: Slimtype DVD A DS8A9SH

oUEFI: Built-in EFI shell

oWDC WD1003FBYX-01Y7B1