Sustitución de una fuente de alimentación redundante
Los módulos de alimentación eléctrica pueden intercambiarse bajo tensión. El intercambio bajo tensión de una fuente de alimentación es el proceso de insertar y extraer una fuente de alimentación de un sistema de alimentación en funcionamiento.
La fuente de alimentación CA está conectada a cada módulo por separado. En una sola fuente de alimentación CA puede haber hasta dos fuentes de alimentación:
oExtracción: la fuente de alimentación CA se desconecta en primer lugar de la fuente de alimentación principal y luego se retira del subsistema. Esto puede realizarse en modo de espera o en funcionamiento.
oInserción: el módulo se inserta en la carcasa y luego se conecta la fuente de alimentación CA en el módulo de alimentación.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Utilice el interruptor de alimentación para apagar el módulo de alimentación que no funciona. |
2 |
Cuando se hayan apagado los LED, desenchufe el cable correspondiente. |
3 |
Retire el tornillo de la parte superior del módulo. |
4 |
Utilice el asa para deslizar el módulo hacia fuera: ![]() |
5 |
Verifique que el nuevo módulo de alimentación tenga la misma potencia nominal que el módulo de alimentación que se ha retirado. |
6 |
Deslice la nueva fuente de alimentación hacia dentro hasta que quede encajado en su lugar. |
7 |
Pliegue el asa contra el módulo. |
8 |
Vuelva a colocar el tornillo. |
9 |
Enchufe el cable de alimentación. |
10 |
Encienda el nuevo módulo de alimentación. |
Indicadores LED de la fuente de alimentación
Hay dos LED que indican el estado de la fuente de alimentación. Cuando se proporciona corriente CA al módulo de alimentación y hay tensión en espera, el LED verde se enciende para indicar que todas las salidas de alimentación están disponibles. El LED ámbar se enciende para indicar que se ha rechazado la alimentación eléctrica.
Evento |
Led verde |
Led ámbar |
---|---|---|
Sin conexión de alimentación CA |
Apagado |
Intermitente |
Alimentación CA correcta y apagada |
Intermitente |
Apagado |
Alimentación CA correcta y apagada y sin errores |
ACTIVADO |
Apagado |
Alimentación CA correcta y apagada y con evento de error |
Apagado |
Intermitente |
Alimentación CA correcta y apagada y con evento de aviso |
Intermitente |
Intermitente |
Sonido de alarma (botón RESET)
Se trata de una alarma que indica que uno de los módulos individuales se ha rechazado o que no tiene señal interna en modo redundante. La alarma sonará hasta que se recupere la señal interna o se pulse el botón RESET.