Configuración inteligente del ventilador

Introducción

Smart Fan Control ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para que esta aumente cuando la CPU esté más caliente y así mantener una temperatura constante sin que el ventilador esté funcionando constantemente.

Esto por lo general implica establecer una velocidad máxima y mínima del ventilador, así como una temperatura alta y baja de la CPU. A una temperatura baja, los ventiladores empiezan a funcionar a la velocidad mínima especificada para el ventilador. La velocidad del ventilador varía en consonancia con la temperatura de la CPU hasta que esta alcanza su máxima temperatura.

Configuración del BIOS para Rack iPC Performance

Paso

Acción

1

Para entrar en la configuración del BIOS, pulse la tecla Supr o F2 una vez que se haya inicializado el Rack iPC. Utilice las teclas de flecha para elegir los elementos y pulse <Intro> para aceptar o para entrar en el submenú.

Para crear la configuración inteligente del ventilador, utilice el menú Advanced del BIOS:

G-SE-0032312.1.gif-high.gif

 

 

2

Vaya a los ajustes de Advanced y desplácese hacia abajo hasta H/W Monitor:

Seleccione Smart Fan Mode Configuration y pulse Intro:

G-SE-0032313.1.gif-high.gif

 

 

Puede acceder a las opciones siguientes desde la configuración del BIOS:

oCPU Fan

oSystem Front Fan

oSystem Rear Fan

3

Elija el ventilador y seleccione Enable:

G-SE-0032315.1.gif-high.gif

 

 

4

Vaya a los ajustes de Advanced y Save and Exit.

Configuración del BIOS para Rack iPC Universal y Optimized

Paso

Acción

1

Para entrar en la configuración del BIOS, pulse la tecla Supr o F2 una vez que se haya inicializado el Rack iPC. Utilice las teclas de flecha para elegir los elementos y pulse <Intro> para aceptar o para entrar en el submenú.

2

Vaya a los ajustes de Advanced y desplácese hacia abajo hasta H/W Monitor:

G-SE-0032314.1.gif-high.gif

 

 

3

Desplácese hacia abajo hasta:

oCPUFAN1 Mode Setting y cámbielo a Enabled.

oSYSFAN1 Mode Setting y cámbielo a Enabled

4

Vaya a los ajustes de Advanced y Save and Exit.