Instalación de la tarjeta PCIe o PCI
Antes de instalar o extraer una tarjeta PCIe o PCI, apague Windows® correctamente y desconecte la alimentación del dispositivo.
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO |
oDesconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable. oDesconecte el cable de alimentación tanto de la unidad Magelis Industrial PC como de la fuente de alimentación. oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la alimentación está desconectada. oVuelva a colocar y fije todas las cubiertas o elementos del sistema antes de aplicar alimentación a la unidad. oUse únicamente la tensión especificada cuando use la unidad Magelis Industrial PC. La unidad de CA está diseñada para la entrada de 100 a 240 V CA. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
NOTA: Las dimensiones de las tarjetas PCI no pueden sobrepasar los valores siguientes.
Longitud completa y altura estándar de PCI para Rack iPC Universal y Optimized:
oLongitud: 187 mm (7.36 in)
oAltura: 106,7 mm (4.2 in)
Longitud máxima de la tarjeta PCI:
Longitud completa y altura estándar de PCI para Rack iPC Performance:
oLongitud: 194 mm (7.63 in)
oAltura: 106,7 mm (4.2 in)
Longitud máxima de la tarjeta PCI:
Dimensiones de la tarjeta PCIe
NOTA: Las dimensiones de las tarjetas PCIe no pueden sobrepasar los valores siguientes.
Longitud completa y altura estándar de PCI:
oLongitud: 174 mm (6.85 in)
oAltura: 106,7 mm (4.2 in)
Instalación de la tarjeta PCIe o PCI
AVISO |
DESCARGA ELECTROSTÁTICA |
Adopte las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar retirar la cubierta de Magelis Industrial PC. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
NOTA:
oDesconecte la alimentación antes de realizar este procedimiento.
oSe recomienda que instale el controlador de software antes de instalar el hardware en el sistema.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte el cable de alimentación del Rack iPC. |
2 |
Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para liberar cualquier carga electrostática de su cuerpo. |
3 |
Afloje los 2 tornillos de la parte posterior de la cubierta superior de Rack iPC Performance y Universal. Afloje los 5 tornillos de la parte posterior y de ambos laterales de la cubierta superior de Rack iPC Optimized. |
4 |
Deslice la cubierta superior hacia atrás y levántela de Rack iPC Optimized: ![]()
Deslice la cubierta superior hacia atrás y levántela para el Rack iPC Performance y Universal: ![]()
|
5 |
Instale la placa de PCIe o PCI en el conector de la placa de expansión y ajústela en su lugar con el tornillo del panel de relleno. Instale y conecte la tarjeta PCIe o PCI en el bus PCIe o PCI. Instalación de una tarjeta elevadora y una tarjeta adicional para Rack iPC Universal y Optimized: ![]()
1 Instalación de una tarjeta elevadora 2 Instalación de tarjetas adicionales |
6 |
Vuelva a colocar la cubierta superior y apriete los tornillos. |
7 |
Conecte el cable de alimentación en el Rack iPC. |
8 |
Encienda el Rack iPC. |
9 |
El controlador instala automáticamente la tarjeta de comunicación PCIe O PCI. |
10 |
Consulte la asignación de pines y el cableado para obtener más información. |
|
HARDWARE SUELTO O CON PAR DE APRIETE EXCESIVO |
oNo aplique un par de apriete superior a 0,5 Nm (4.5 lb-in) al apretar los tornillos de los elementos de fijación de instalación, de la envolvente, de los accesorios o del bloque de terminales. Si aprieta demasiado los tornillos, puede dañar el elemento de fijación de instalación. oCuando fije o retire los tornillos, asegúrese de que no se caigan dentro del chasis de la unidad Magelis Industrial PC. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo. |