Declaración sobre interferencias de radiofrecuencia de la FCC para EE. UU.
Información sobre interferencias de radiofrecuencia de la FCC
Este equipo ha sido probado y cumple los límites de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias dañinas en un entorno comercial, industrial o empresarial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, podría ocasionar o sufrir interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Para minimizar la posibilidad de interferencias electromagnéticas en su aplicación, observe las dos reglas siguientes:
oInstale y utilice la unidad Magelis Industrial PC de manera que no emita energía electromagnética suficiente para provocar interferencias en los dispositivos cercanos.
oInstale y pruebe la unidad Magelis Industrial PC a fin de garantizar que la energía electromagnética generada por los dispositivos cercanos no interfiera con el funcionamiento de la unidad Magelis Industrial PC.
Los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían revocar los derechos del usuario para manejar este producto.
|
INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS |
La radiación electromagnética puede afectar al funcionamiento de la unidad Magelis Industrial PC, produciendo un funcionamiento imprevisto del equipo. Si se detectan interferencias electromagnéticas: oAumente la distancia entre la unidad Magelis Industrial PC y el equipo que produce la interferencia. oReoriente la unidad Magelis Industrial PC y el equipo que produce la interferencia. oModifique el tendido de las líneas de comunicación y alimentación que van a la unidad Magelis Industrial PC y al equipo que produce la interferencia. oConecte la unidad Magelis Industrial PC y el equipo que produce la interferencia a fuentes de alimentación distintas. oUtilice siempre cables apantallados cuando conecte la unidad Magelis Industrial PC a un dispositivo periférico o a otro ordenador. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |