Configuración de la comparación en un tipo Principal 

Ventana de configuración

Paso

Acción

1

En Dispositivos, haga doble clic en Funciones incrustadas > HSC.

2

Establezca la modalidad en Principal en el menú desplegable HSC0• > Tipo > Valor.

3

Habilite Umbrales y seleccione el valor Una tarea, Bucle en el módulo o Grande libre en el menú desplegable Parámetros > Modalidad > Valor.

4

Habilite Umbral 0 y Umbral 1 en los menús desplegables Valor.

5

Proporcione los valores de umbral.

Siga estas reglas para configurar los valores de umbral:

oPara la modalidad Una tarea:

0 < Valor de umbral 0 < Valor de umbral 1 < (Preajuste - 1)

oPara la modalidad Bucle en el módulo:

0 < Valor de umbral 0 < Valor de umbral 1 < (Módulo - 1)

oPara la modalidad Grande libre:

0 < Valor de umbral 0 < Valor de umbral 1

Los valores de umbral no están restringidos por el valor de Preajuste para la modalidad Grande libre.

6

También puede proporcionar una Condición Event.

7

Opcionalmente, configure el comportamiento de las Salidas reflejas:

oReflex Output 0:

Conteo progresivo: la salida refleja x es TRUE cuando el valor < TH0 (resetear cuando el valor sea TH0).

Conteo regresivo: la salida refleja x es TRUE cuando el valor ≤ TH0 (establecer cuando el valor sea TH0).

oReflex Output 0:

Conteo progresivo: la salida refleja x es TRUE cuando TH0 ≤ valor < TH1 (establecer cuando el valor sea TH0 y resetear cuando el valor sea TH1).

Conteo regresivo: la salida refleja x es TRUE cuando TH0 < valor ≤ TH1 (establecer cuando el valor sea TH1 y resetear cuando el valor sea TH0).

oReflex Output 0:

Conteo progresivo: la salida refleja x es TRUE cuando el valor ≥ TH1 (establecer cuando el valor sea TH1).

Conteo regresivo: la salida refleja x es TRUE cuando el valor > TH1 (resetear cuando el valor sea TH1).

oReflex Output 1:

Conteo progresivo: la salida refleja x es TRUE cuando el valor < TH0 (resetear cuando el valor sea TH0).

Conteo regresivo: la salida refleja x es TRUE cuando el valor ≤ TH0 (establecer cuando el valor sea TH0).

oReflex Output 1:

Conteo progresivo: la salida refleja x es TRUE cuando TH0 ≤ valor < TH1 (establecer cuando el valor sea TH0 y resetear cuando el valor sea TH1).

Conteo regresivo: la salida refleja x es TRUE cuando TH0 < valor ≤ TH1 (establecer cuando el valor sea TH1 y resetear cuando el valor sea TH0).

oReflex Output 1:

Conteo progresivo: la salida refleja x es TRUE cuando el valor ≥ TH1 (establecer cuando el valor sea TH1).

Conteo regresivo: la salida refleja x es TRUE cuando el valor > TH1 (resetear cuando el valor sea TH1).