HSC_PARAMETER_TYPE: tipo de parámetros para Obtener o Establecer en HSC Variable

Descripción del tipo enumerado

El tipo de datos de enumeración ENUM contiene los valores siguientes:

Enumerador

Valor

Descripción

HSC_PRESET

00 hex

Para obtener o establecer el valor preestablecido de un HSC incrustado utilizado en las modalidades Una tarea y Grande libre.

HSC_MODULO

01 hex

Para obtener o establecer el valor de módulo de un HSC incrustado utilizado en una modalidad Bucle en el módulo.

HSC_TIMEBASE

02 hex

Para obtener o establecer el valor de referencia de tiempo de un HSC incrustado utilizado en las modalidades Conteo de eventos y Frecuencia.

HSC_THRESHOLD0

04 hex

Para obtener o establecer el valor de umbral 0 de una modalidad de HSC incrustado.

HSC_THRESHOLD1

05 hex

Para obtener o establecer el valor de umbral 0 de una modalidad de HSC incrustado.