Descripción general del tipo Principal

Descripción general

El tipo Principal es un contador que emplea hasta dos entradas rápidas, dos entradas normales y dos salidas rápidas.

Modalidades del tipo principal

El tipo Principal admite las siguientes modalidades de recuento en pulsos monofásicos (una entrada) o bifásicos (dos entradas):

Una tarea: en esta modalidad, el registro del valor actual del contador disminuye (desde un valor definido por el usuario) por cada pulso aplicado a la entrada A hasta que el contador llega a 0.

Bucle en el módulo: en esta modalidad, el contador cuenta repetidamente desde 0 hasta un valor de módulo definido por el usuario y luego vuelve a 0 y reinicia el recuento. En sentido inverso, el contador cuenta hacia atrás desde el valor del módulo hasta 0 y luego se preestablece en el valor de módulo y reinicia el conteo. También puede utilizar la modalidad Bucle en el módulo con un codificador.

Grande libre: en esta modalidad, el contador se comporta como un contador progresivo y regresivo de rango superior y puede utilizarse con un codificador.

Conteo de eventos: en esta modalidad, el contador acumula una serie de eventos recibidos durante una referencia de tiempo configurada por el usuario.

Medidor de frecuencias: en esta modalidad, el contador mide la frecuencia de los eventos durante una referencia de tiempo configurada por el usuario. La frecuencia es el número de eventos por segundo (Hz).

Funciones opcionales

Las funciones opcionales se pueden configurar según la modalidad seleccionada:

oentradas de hardware para hacer funcionar el contador (Enable, Sync) o capturar el valor de conteo actual

ohasta dos umbrales

ohasta dos salidas reflejas

Rendimiento

La frecuencia máxima del tipo Principal es de 50 kHz.

NOTA:

La frecuencia máxima de conteo depende de la configuración del filtro:

oFiltro de 4 µs: 50 kHz

oFiltro de 40 µs: 14,5 kHz