La función de sincronización se utiliza para establecer/restablecer el funcionamiento del contador.
Esta función se utiliza para sincronizar el contador según el estado y la configuración de la entrada física SYNC opcional y las entradas de los bloques de funciones F_Sync y EN_Sync.
En este diagrama se ilustran las condiciones de sincronización:
EN_Sync entrada del bloque de funciones HSC
F_Sync entrada del bloque de funciones HSC
SYNC SYNC de entrada física
La salida del bloque de funciones Sync_Flag se establece en 1 cuando se alcanza la condición Sync.
La condición Sync funciona en un flanco ascendente.
Especificaciones de tipo Simple
La condición Sync para un tipo Simple corresponde a las entradas del Sync del bloque de funciones.
La función de sincronización se puede utilizar en las modalidades de conteo siguientes:
oContador de One shot: para preajustar e iniciar el contador
oContador de Modulo loop: para restablecer e iniciar el contador
Especificaciones del tipo Principal
La entrada SYNC se puede habilitar en la configuración.
La función de sincronización se puede utilizar en las modalidades de conteo siguientes:
oContador de One shot: para preajustar e iniciar el contador
oContador de Modulo loop: para restablecer e iniciar el contador
oContador de Free large: para preajustar e iniciar el contador
oEvent counting: para reiniciar el temporizador interno en relación con la referencia de tiempo
oFrequency meter: para reiniciar el temporizador interno en relación con la referencia de tiempo
NOTA: En la modalidad Medidor de frecuencias, la función de sincronización sólo se puede activar con el pin del bloque de funciones F_Sync.