La función Enable se emplea para autorizar la operación de conteo.
Esta función se utiliza en las siguientes modalidades de conteo:
oContador de Una tarea
oContador de Bucle de módulo
Esta función se utiliza para autorizar cambios en el valor de contador actual según el estado de la entrada física EN opcional y las entradas del bloque de funciones F_Enable y EN_Enable.
En el diagrama se ilustran las condiciones de habilitación.
EN_Enable entrada del bloque de funciones HSC
F_Enable entrada del bloque de funciones HSC
EN entrada física Enable
Mientras la función no está activada, los pulsos de conteo se omiten.
NOTA: La condición de habilitación para un tipo Simple corresponde a las entradas del bloque de funciones Enable.
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
En Dispositivos, haga doble clic en HMISCUxx5 > Funciones incrustadas > HSC. |
|
2 |
Seleccione la ficha HSC•. |
|
3 |
Defina el valor del parámetro HSC > HSC0• > Entradas auxiliares > EN en Habilitado. |
|
4 |
Seleccione el valor del parámetro HSC > HSC0• > Entradas auxiliares > Filtro EN. |