Tipos de configuración

Introducción

Se puede utilizar el menú Configuración para configurar la unidad.

Según utilice la unidad HMISCU, puede mostrar el menú Configuración con uno de los siguientes tres métodos:

oCon un conmutador

oCon una animación táctil

oTocar la esquina superior izquierda del panel cuando arranque el sistema.

oTocar sucesivamente dos esquinas del panel mientras se ejecuta la aplicación.

Es posible seleccionar los métodos que emplea la aplicación en las propiedades del destino del editor de Vijeo Designer.

Cómo mostrar el menú Configuración

Paso

Acción

1

Se puede establecer cualquier combinación de los siguientes métodos para mostrar el menú Configuración.

oAcción: Crear un conmutador y agregar la Operación de sistema de configuración. Consulte la ayuda en línea de Vijeo Designer para obtener más información sobre cómo crear conmutadores.

oExisten 3 métodos para acceder a la configuración:

Esquina superior izquierda En las propiedades del Destino, establecer A Configuración en la Esquina superior izquierda.

Esquina superior izquierda/2 esquinas En las propiedades del Destino, establecer A Configuración en la Esquina superior izquierda/2 esquinas.

2 esquinas En las propiedades del Destino, establecer A Configuración en 2 esquinas (tocar dos esquinas sucesivamente).

Si A Configuración se define como Ninguno y no se crea un conmutador para visualizar el menú Configuración, no habrá forma de configurar la unidad durante el tiempo de ejecución.

2

Conectar la fuente de alimentación.

3

En función de lo que configure en el paso 1, puede mostrar el menú Configuración mediante uno de los siguientes métodos:

oAcción: Tocar el interruptor configurado con el funcionamiento del sistema de configuración.

oEsquina superior izquierda: Tocar la esquina superior izquierda de la pantalla en los diez segundos siguientes al inicio del arranque de la unidad.

oPulsar dos esquinas sucesivamente: Tocar sucesivamente la esquina superior izquierda y después la esquina inferior derecha en menos de medio segundo. El área de contacto es de 50 puntos por 50 puntos.

Vijeo Designer Runtime se reinicia y se muestra el menú Configuración.

4

El menú Configuración contiene 3 pestañas: Offline, Sistema, Diagnósticos y A modalidad de ejecución. Hacer clic en una ficha para ver su configuración.